Pressori con rullo / Compatti / Funzione di regolazione del carico

Pressori con rullo / Compatti / Funzione di regolazione del carico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pistone a rulli compatto. Il carico può essere regolato. Poiché la punta ha una struttura a rulli, è adatta al posizionamento di piastre scorrevoli e tavole girevoli.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBPJ9

Pressori con rullo/Compatti/Funzione di regolazione del carico:Immagine relativa
Pressori con rullo/Compatti/Funzione di regolazione del carico:Immagine relativa
TipoCorpo principale, braccio, vite regol.CuscinettoAlbero cuscinettoMollaVite di fermoDado
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeTrattamento superficie
CBPJEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4112 Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~EN 1.4301 (WPB) Equiv.EN 1.7220 Equiv.JIS-SWCH Equiv.Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
CBPJ9
Codice componenteSerraggio min (X=3)Serraggio max (X=0)Prezzo unitario
TipoN.Carico (N)Carico (N)
minmaxminmax
CBPJ90.44.26.610.2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CBPJ9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori con rullo/Compatti/Funzione di regolazione del carico:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape A spinta laterale Roller Plunger Type Compatti Composto frenafiletti Non fornito
Body Material EN 1.1191 Equiv. Main Body Surface Treatment Nichelatura chimica Materiale perno EN 1.4112 Equiv.
Trattamento superficie perno Non fornito Tip Heat Treatment Non fornito Corsa (S)(mm) 3
Initial Load(N) 0.4 Max. Load(N) 10.2

Si trova sulla pagina di Pressori con rullo / Compatti / Funzione di regolazione del carico, il codice articolo è il seguente: CBPJ9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBPJ9.

Prodotti complementari

Supporto tecnico