Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Estremità perno | Perno | Molla | Spessore | Corpo | Boccola senza olio | Dado | |||
Punta | Inserto | |||||||||
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
SPPL | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | PTFE | EN 1.0736 Equiv. | Cromatura trivalente |
Tipo | Punta | Inserto |
Materiale | ||
SPPHA | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | D |
SPPL6 SPPHA5 | - | 5 |
Codice componente | D | Corsa S | H | H1 | B | L1 | L | t | d1 | d2 | Carico (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | min | max | 1 ~ 9 pz. | 10~50 pz. | ||||||||||
SPPL | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 14 | 27.5 | 20 | (1.2) | 2.5 | 2 | 2.0 | 5.9 | ||
8 | 6 | 9 | 8 | 28.5 | 26.5 | (1.6) | 3 | 2.5 | 3.8 | 8.0 | |||||
10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 15 | 39.5 | 31.5 | (1.8) | 4 | 3 | 4.7 | 12.6 |
Codice componente | Perno di battuta applicabile | L | W | M x Passo (grossa) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 pz. | ||||
SPPHA | 5 | SPPL6-5 | 5 | 4 | M2.5x0.45 | ||
6 | SPPL8-6 | 5 | M3x0.5 | ||||
8 | SPPL10-8 | 6 | 7 | M4x0.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SPPHA5 |
SPPHA6 |
SPPHA8 |
SPPL6-5 |
SPPL8-6 |
SPPL10-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro D (mm) | Tipo di vendita | Corsa (S) (mm) | Diam. filettatura del corpo principale M (Grossa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | Estremità perno | - | - | |
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Estremità perno | - | - | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Estremità perno | - | - | |
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Perni di battuta | 10 | 6 | |
28.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Perni di battuta | 10 | 8 | |
31.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Perni di battuta | 15 | 10 |
Loading...
Tipo | Perni di battuta |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro D(mm)
Tipo di vendita
Corsa (S)(mm)
Diam. filettatura del corpo principale M (Grossa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali