• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lastre / schiuma melamminica / strato adesivo, resistente al calore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spugne fonoassorbenti e termoisolanti/Schiuma di resina melaminica:Immagine relativa
Tipo  MaterialeColoreTemperatura di termoresistenza
BASOSchiuma di resina melaminica, senza adesivoGrigio chiaroCorpo principale: 150°C
BASOSCorpo principale: Schiuma di resina melaminica Adesivo: TermoresistenteCorpo principale: 150°C
Adesivo: 150°C

Specifiche

Codice componente-A-B
BASO10-200-100
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
BASO
(Senza adesivo)
550~100050~1000
10
20
BASOS
(Con adesivo)
5
10
20
 ■ Dati caratteristici
ProprietàUnitàValore caratteristico
Densità apparentekg/m39.5
Conduttività termicaW/m • K0.034
Combustibilità-HF-1
 ■ Caratteristiche meccaniche
ProprietàUnitàValore caratteristico
Carico di rotturakPa148
Allungamento%18
Sforzo di compressione 25%kPa4.3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BASO5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)

-

1 7 giorni 10Senza adesivo550 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza adesivo1050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza adesivo2050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Con Adesivo550 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Con Adesivo1050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Con Adesivo2050 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Spugne fonoassorbenti e termoisolanti/Schiuma di resina melaminica:Immagine relativa
Spugne fonoassorbenti e termoisolanti/Schiuma di resina melaminica:Immagine relativa
• Proprietà insonorizzanti di BASO (coefficiente di assorbimento acustico a incidenza normale)

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Schiuma di resina melaminica Colore Grigio chiaro
Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico