Profili angolari

Profili angolari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profili angolari
  • Profili angolari
  • Sconto volumi elevati
Gli angoli di taglio sono utilizzati per gli angoli che richiedono tempo e fatica per essere lavorati. [Materiale] Elastomero termoplastico (TPE)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili angolari:Immagine relativa
Tipo  Materiale
Corpo principaleStriscia di metallo interna
TRIN
TROUT
Elastomero termoplastico (TPE)Alluminio

Specifiche

Codice componente-Colore
TRIN 0.8
-
B
Codice componenteDirezione angoloColoreLA1AB1BWSpessore piastra applicabile
(Gamma T)
Profilo applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoT1 ~ 2 pz.3~45~1000
TRIN0.8Angolo internoB
(Nero)
507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
TROUT
0.8Angolo esterno507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
* Sebbene la dimensione B sul lato del profilo sia più corta, il labbro del profilo angolare copre l'apertura.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TRIN0.8-B
TRIN1.6-B
TRIN2.4-B
TRIN3.2-B
TROUT0.8-B
TROUT1.6-B
TROUT2.4-B
TROUT3.2-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Spessore T
(mm)

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo interno0.8

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo interno1.6

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo interno2.4

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo interno3.2

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo esterno0.8

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo esterno1.6

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo esterno2.4

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per angolo esterno3.2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profili angolari:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale corpo Elastomero termoplastico Colore B (Nero)

Prodotti complementari

Supporto tecnico