• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Standard] Tavole scorrevoli a coda di rondine/Con vite senza fine/Asse singolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Standard] Tavole scorrevoli a coda di rondine/con vite senza fine/Asse singolo:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XFES40
■Tavole X
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XEG (P.1897)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.Posizione morsettoOrizzontaleVerticaleRettilineità
XFES25Senza simbolo (Standard)
R (Dx/Sx invertita)
25x25±50.529.49.850µm0.04 
4040x40±70.08 
6060x60±839.219.60.18 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copri prolunga HDEXT12-□ (venduta separatamente): il diametro delle manopole da Ø12 può essere aumentato installando la copertura. Qui
(Avvertenza) Notare che il diametro aumentato della manopola potrebbe interferire con le superfici di montaggio della tavola.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XFES25
XFES25-R
XFES40
XFES40-R
XFES60
XFES60-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (Lunghezza) L (Gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W (Gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (Gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (Spessore) H (Gamma selezionabile)
(mm)
Dimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Inverso

70.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità25255-301-15252529.4±51550Standard

70.20 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità25255-301-15252529.4±51550Destra e sinistra

71.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità26-4026-405-301-15404029.4±71550Standard

71.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità26-4026-405-301-15404029.4±71550Destra e sinistra

84.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità41-6041-6030.1-5015.1-20606039.2±81750Standard

84.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità41-6041-6030.1-5015.1-20606039.2±81750Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ≤±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Senza testina micrometrica Fascetta Standard
Foro passante (Foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico