Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYCRSC60-A |
XYCRSC80-C |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Vista dall'alto | Vista laterale | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Posizione testina micrometrica | (B) | X | d1 | d2 | ℓ | Rettilineità | |||||
XYCRSC | 40 | A (Centro) C (Standard) CR (Dx/Sx invertita) | 40x40 | ±6.5 | 36 | 32 | 3.4 | 6 | 3.5 | 9.8 | 30µm | 0.2 | |
60 | 60x60 | 20 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | 29.4 | 0.4 | |||||
80 | 80x80 | 11 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | 39.2 | 0.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYCRSC40-A |
XYCRSC40-C |
XYCRSC40-CR |
XYCRSC60-A |
XYCRSC60-C |
XYCRSC60-CR |
XYCRSC80-A |
XYCRSC80-C |
XYCRSC80-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Posizione manopola di avanzamento | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 40 | 40 | 9.8 | Centro | Standard | ||
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 40 | 40 | 9.8 | Lato | Standard | ||
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 40 | 40 | 9.8 | Lato | Destra e sinistra | ||
476.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 60 | 60 | 29.4 | Centro | Standard | ||
476.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 60 | 60 | 29.4 | Lato | Standard | ||
476.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 60 | 60 | 29.4 | Lato | Destra e sinistra | ||
604.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 80 | 80 | 39.2 | Centro | Standard | ||
604.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 80 | 80 | 39.2 | Lato | Standard | ||
604.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 80 | 80 | 39.2 | Lato | Destra e sinistra |
Loading...
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Metodo di avanzamento | Testine micrometriche |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | A rulli incrociati |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 20.1-25 | Corsa (distanza X)(mm) | ±6.5 | Corsa (distanza Y)(mm) | ±6.5 |
Misura tavola (spessore) H(mm) | 22 | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Posizione manopola di avanzamento
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali