Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
RTRM40-R |
RTRS60-L |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Posizione testina micrometrica | RTRM | RTRS | ||||
RTRM (Con scala) RTRS (Senza scala) | 40 | R (Standard) L (Invertita) | Ø40 | Regol. grossa 360° Regol. fine ±5° | 9.8 | 0.10 | ||
60 | Ø60 | 29.4 | 0.27 | |||||
80 | Ø80 | 39.2 | 0.46 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RTRM40-R |
RTRM60-L |
RTRM60-R |
RTRM80-L |
RTRM80-R |
RTRS40-R |
RTRS60-L |
RTRS60-R |
RTRS80-L |
RTRS80-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (gamma selezionabile) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Carico ammesso (N) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Posizione testina micrometrica | Scala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40mm | 5–30 | 15.1-20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Fornito | ||
286.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-70mm | 5–30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Inverso | Fornito | ||
286.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-70mm | 5–30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Fornito | ||
349.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71-100mm | 30.1–50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Inverso | Fornito | ||
349.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 71-100mm | 30.1–50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Standard | Fornito | ||
246.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40mm | 5–30 | 15.1-20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Non fornito | ||
270.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-70mm | 5–30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Inverso | Non fornito | ||
270.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-70mm | 5–30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Non fornito | ||
333.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71-100mm | 30.1–50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Inverso | Non fornito | ||
333.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71-100mm | 30.1–50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Standard | Non fornito |
Loading...
Profilo tavola | Rotonde | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento | Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±5 |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | P (Morsetto opposto) |
Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (gamma selezionabile)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Carico ammesso(N)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Posizione testina micrometrica
Scala
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali