Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
RGEAHL | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Denti temprati a induzione 45~55HRC |
Codice componente | - | Nominale | - | Lavorazione fori | - | Posiz. foro (primo) | - | Posiz. foro (secondo) | - | Posiz. foro (terzo) |
RGEAHL1.0 | - | 500 | - | ST | - | A50 | - | B100 | - | C200 |
RGEAHL2.0 | - | 500 | - | Z | - | A200 |
Codice componente | Nominale | Lavorazione fori | Posizione fori ABC Incrementi di 1mm | Numero di denti effettivi | Lunghezza complessiva L | P (Passo) | W | H | h | M (Grossa) | d1 | d2 | Z1 | |
Tipo | Modulo | |||||||||||||
RGEAHL | 1.0 | 300 | A (Maschiato inferiore) ST (Maschiato laterale) Z (Svasato laterale) | 5~293 | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
500 | 5~494 | 159 | 499.51 | |||||||||||
1.5 | 300 | 5~291 | 63 | 296.88 | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
500 | 5~493 | 106 | 499.51 | |||||||||||
2.0 | 500 | 6~490 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 25 | 23 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
2.5 | 500 | 6~488 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
3.0 | 500 | 6~492 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 35 | 32 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RGEAHL1.0-300-A-A[5-293/1] |
RGEAHL1.0-300-ST-A[5-293/1] |
RGEAHL1.0-300-Z-A[5-293/1] |
RGEAHL1.0-500-A-A[5-494/1] |
RGEAHL1.0-500-ST-A[5-494/1] |
RGEAHL1.0-500-Z-A[5-494/1] |
RGEAHL1.5-300-A-A[5-291/1] |
RGEAHL1.5-300-ST-A[5-291/1] |
RGEAHL1.5-300-Z-A[5-291/1] |
RGEAHL1.5-500-A-A[5-493/1] |
RGEAHL1.5-500-ST-A[5-493/1] |
RGEAHL1.5-500-Z-A[5-493/1] |
RGEAHL2.0-500-A-A[5-490/1] |
RGEAHL2.0-500-ST-A[5-490/1] |
RGEAHL2.0-500-Z-A[5-490/1] |
RGEAHL2.5-500-A-A[5-488/1] |
RGEAHL2.5-500-ST-A[5-488/1] |
RGEAHL2.5-500-Z-A[5-488/1] |
RGEAHL3.0-500-A-A[5-492/1] |
RGEAHL3.0-500-ST-A[5-492/1] |
RGEAHL3.0-500-Z-A[5-492/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza L (mm) | Numero di denti effettivi | Larghezza dente W (o D) (mm) | Altezza cremagliera (mm) | Lavorazione fori | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 293 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 293 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 298.45 | 95 | 10 | 12 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 293 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 494 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 494 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 494 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 296.88 | 63 | 15 | 20 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 291 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 296.88 | 63 | 15 | 20 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 291 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 296.88 | 63 | 15 | 20 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 291 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 493 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 493 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 493 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 496.37 | 79 | 20 | 25 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 488 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 488 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5 | 494.8 | 63 | 25 | 30 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 488 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | A (Maschiatura inferiore) | 5 ~ 492 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | ST (Masch. later.) | 5 ~ 492 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | Z (Svasato lat.) | 5 ~ 492 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliere | Trattamento termico | Alta frequenza |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | Fornito | Trattamento superficie | Ossido nero | Lavorazione superficie terminale | Lavorazione sui due lati |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza L(mm)
Numero di denti effettivi
Larghezza dente W (o D)(mm)
Lavorazione fori
A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali