Rulli cavi economici con cuscinetto

Rulli cavi economici con cuscinetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli cavi economici con cuscinetto
  • Rulli cavi economici con cuscinetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli cavi economici con cuscinetto:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie (Rivestimento)  Durezza
Nucleo Cuscinetto
RORELA Lega di alluminio Acciaio Anodizzato trasparente -
RORELAU Uretano
(Colore naturale)
Shore A90
RORELAG Shore A70
RORELAH Shore A50
Trattamento superficie non applicato all'estremità e al diametro interno dell'albero.
Rivestimento in uretano indurito sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.
Poiché la superficie di trafilatura del tubo non è lucida, il diametro interno d1 è in qualche modo distorto.

Specifiche

Codice componente - T - d - L
RORELA38
RORELAU28

-

T5
-
-
15
10
-
-
L300
L500
Codice componente Selezione spessore
uretano T
d Selezione
L
Cuscinetto usato D1 B d1
Tipo D
Solo nucleo
RORELA

Uretano indurito
RORELAU
RORELAG
RORELAH
18 3

5
8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B678ZZ 12 3.5 10
28 8 B608ZZ 22 7 20
10 B6900ZZ 6
38 15 B6002ZZ 32 9 30
20 B6804ZZ 7
48 15 B6202ZZ 35 11 30
20 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 40
30 B6806ZZ 7
Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P.989. Gola di scarico aggiunta sulle estremità per impedire il contatto con l'anello interno del cuscinetto.

Varianti

Rulli cavi economici con cuscinetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RORELA18-8-L[100-500/50]
RORELA18-8-LC[50-499/1]
RORELA28-8-L[100-500/50]
RORELA28-8-LC[50-499/1]
RORELA28-10-L[100-500/50]
RORELA28-10-LC[50-499/1]
RORELA38-15-L[100-500/50]
RORELA38-15-LC[50-499/1]
RORELA38-20-L[100-500/50]
RORELA38-20-LC[50-499/1]
RORELA48-15-L[100-500/50]
RORELA48-15-LC[50-499/1]
RORELA48-20-L[100-500/50]
RORELA48-20-LC[50-499/1]
RORELA48-25-L[100-500/50]
RORELA48-25-LC[50-499/1]
RORELA48-30-L[100-500/50]
RORELA48-30-LC[50-499/1]
RORELAG18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG18-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAG18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG18-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-10-LC[50-499/1]
RORELAG28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-10-LC[50-499/1]
RORELAG38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAG38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-20-LC[50-499/1]
RORELAG38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-15-LC[50-499/1]
RORELAG38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-25-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-30-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-30-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-15-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-25-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-30-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-30-LC[50-499/1]
RORELAH18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH18-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAH18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAH18-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAH28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T3-8-LC[50-499/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Metal part outer diameter D
(mm)
I.D. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Materiale uretano/gomma Colore uretano/gomma Spessore uretano T
(mm)
L L
(mm)
Modifica dimensione L (Configurabile in incrementi di 1mm) [LC]

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-188----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-188------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-288----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-288------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-2810----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-2810------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-3815----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-3815------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-3820----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-3820------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4815----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4815------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4820----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4820------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4825----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4825------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4830----100 ~ 500--

-

1 12 giorni 10Rulli in metallo-4830------50 ~ 499

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18870UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18870UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18870UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18870UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28870UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28870UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento281070UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento281070UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28870UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28870UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento281070UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento281070UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento381570UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento381570UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento382070UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento382070UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento381570UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento381570UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento382070UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento382070UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento481570UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento481570UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482070UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482070UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482570UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482570UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento483070UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento483070UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento481570UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento481570UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482070UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482070UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482570UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento482570UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento483070UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento483070UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18850UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18850UretanoColore naturale3---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18850UretanoColore naturale5-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento18850UretanoColore naturale5---

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28850UretanoColore naturale3-100 ~ 500-

-

1 12 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento28850UretanoColore naturale3---

Loading...

Informazioni di base

Mounting Method Con cuscinetto Roller Shape Dritto Length 100 / 300 / 500
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Materiale cuscinetto Acciaio

Prodotti complementari

Supporto tecnico