Scivoli a rulli in miniatura

Scivoli a rulli in miniatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo è uno scivolo a rulli in miniatura. -Viene utilizzato per facilitare il trasporto di piccoli accessori. Il materiale del rullo è resina ABS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Scivoli per rullo in miniatura:Immagine relativa
Tipo Materiale Accessori
MCRSLDEN 1.4301 equiv. Pannelli a rulli in miniatura (MICRO)
Vite M3 in acciaio inox, 4 rondelle ciascuna.

Specifiche

Codice componente-H-L
MCRSLD122-30-200
Codice componenteWHLFPrezzo unitario
MCRSLD12230
50
20070
244300110

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCRSLD122-30-200
MCRSLD122-50-200
MCRSLD244-30-300
MCRSLD244-50-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza rullo W
(mm)
Altezza profilo esterno H
(mm)
Lunghezza di trasporto L
(mm)

74.30 €

1 Disponibile 10 giorni 1012230200

74.30 €

1 Disponibile 10 giorni 1012250200

112.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1024430300

112.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1024450300

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Scivoli per rullo in miniatura:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale rullo Resina ABS D.E. rullo(Ø) 6 Passo rullo (P)(mm) 7
Applicazione Per trasporto articoli leggeri Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto
Materiale profilato Acciaio inox Trattamento superficie profilato Non fornito Trattamento superficie rotella Non fornito
Caratteristiche Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico