Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Rullo (HRJA) | Cuscinetto | Profilato | |
Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
ROCOP | Plastica ABS | Rotella esterna/Rotella interna: Resina acetalica Fermo: Nylon 66 Copertura: Plastica ABS Sfera: EN 1.4301 equiv. | Alluminio | Anodizzato trasparente |
Tipo | Perno R | Supporto di attacco profilato | Vite, dado | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
ROCOP | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | Numero di rulli | - | W | - | P |
ROCOP20 | - | 10 | - | 213 | - | 25 |
Codice componente | Numero di rulli | W (Largh. rullo) | P (Passo) | A | D1 | t | H | Resistenza rullo di riferimento (N) | |||||
Tipo | D | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||
ROCOP | 20 | 5~40 | 113 213 313 413 513 | 25 | 6 | 9.5 | 1.5 | 62 | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 |
30 | 5~32 | 40 | 8 | 14 | 1.8 | 67 | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 | ||
5~26 | 50 | ||||||||||||
50 | 5~13 | 75 | 12 | 17 | 2.8 | 66.5 | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 | ||
5~13 | 100 |
Codice componente | L | Prezzo unitario 1 ~ 5 pz. | |||||||||||||||||
Tipo | Numero di rulli | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||||||||
D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | ||||||||
P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | ||
ROCOP | 5 | (120) | (195) | (245) | |||||||||||||||
6 | (145) | (235) | (295) | ||||||||||||||||
7 | (170) | (275) | (345) | ||||||||||||||||
8 | (195) | (315) | (395) | ||||||||||||||||
9 | (220) | (355) | (445) | ||||||||||||||||
10 | (245) | (395) | (495) | ||||||||||||||||
11 | (270) | (435) | (545) | ||||||||||||||||
12 | (295) | (475) | (595) | ||||||||||||||||
13 | (320) | (515) | (645) | ||||||||||||||||
14 | (345) | (555) | (695) | ||||||||||||||||
15 | (370) | (595) | (745) | ||||||||||||||||
16 | (395) | (635) | (795) | ||||||||||||||||
17 | (420) | (675) | (845) | ||||||||||||||||
18 | (445) | (715) | (895) | ||||||||||||||||
19 | (470) | (755) | (945) | ||||||||||||||||
20 | (495) | (795) | (995) | ||||||||||||||||
21 | (520) | (835) | (1045) | ||||||||||||||||
22 | (545) | (875) | (1095) | ||||||||||||||||
23 | (570) | (915) | (1145) | ||||||||||||||||
24 | (595) | (955) | (1195) | ||||||||||||||||
25 | (620) | (995) | (1245) | ||||||||||||||||
26 | (645) | (1035) | (1295) | ||||||||||||||||
27 | (670) | (1075) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
28 | (695) | (1115) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
29 | (720) | (1155) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
30 | (745) | (1195) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
31 | (770) | (1235) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
32 | (795) | (1275) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
33 | (820) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | (845) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | (870) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | (895) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | (920) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | (945) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | (970) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | (995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Codice componente | L | Prezzo unitario 1 ~ 5 pz. | |||||||||||
Tipo | Numero di rulli | D50 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||||
P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | ||
ROCOP | 5 | (370) | (495) | ||||||||||
6 | (445) | (595) | |||||||||||
7 | (520) | (695) | |||||||||||
8 | (595) | (795) | |||||||||||
9 | (670) | (895) | |||||||||||
10 | (745) | (995) | |||||||||||
11 | (820) | (1095) | |||||||||||
12 | (895) | (1195) | |||||||||||
13 | (970) | (1295) |
Tipo | Numero di staffe montabili(G) | ||||
2 pz. (G2) | 4 pz. (G4) | 6 pz. (G6) | 8 pz. (G8) | 10 pz. (G10) | |
ROCOP20-■-●-25 | L245~ | L295~ | L345~ | L395~ | L445~ |
ROCOP30-■-●-40 | L235~ | L275~ | L315~ | L355~ | L395~ |
ROCOP30-■-●-50 | L295~ | L345~ | L395~ | L445~ | L495~ |
ROCOP50-■-●-75 | L370~ | L370~ | L445~ | L520~ | L595~ |
ROCOP50-■-●-100 | L495~ | L495~ | L595~ | L695~ | L795~ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rullo (Ø) | Larghezza rullo W (mm) | Passo rullo (P) (mm) | Spessore rullo (mm) | Altezza profilo esterno H (mm) | Resistenza rotella (N/pz.) | Lunghezza di trasporto L (mm) | Numero di rulli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 120 | 5 | ||
127.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 120 | 5 | ||
132.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 120 | 5 | ||
138.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 120 | 5 | ||
144.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 120 | 5 | ||
134.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 145 | 6 | ||
140.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 145 | 6 | ||
146.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 145 | 6 | ||
153.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 145 | 6 | ||
161.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 145 | 6 | ||
146.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 170 | 7 | ||
153.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 170 | 7 | ||
161.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 170 | 7 | ||
169.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 170 | 7 | ||
177.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 170 | 7 | ||
159.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 195 | 8 | ||
167.27 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 195 | 8 | ||
175.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 195 | 8 | ||
184.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 195 | 8 | ||
194.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 195 | 8 | ||
171.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 220 | 9 | ||
180.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 220 | 9 | ||
189.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 220 | 9 | ||
200.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 220 | 9 | ||
211.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 220 | 9 | ||
183.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 245 | 10 | ||
193.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 245 | 10 | ||
204.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 245 | 10 | ||
215.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 245 | 10 | ||
227.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 245 | 10 | ||
196.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 270 | 11 | ||
207.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 270 | 11 | ||
218.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 270 | 11 | ||
231.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 270 | 11 | ||
244.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 270 | 11 | ||
208.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 295 | 12 | ||
220.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 295 | 12 | ||
232.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 295 | 12 | ||
246.46 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 295 | 12 | ||
261.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 295 | 12 | ||
220.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 320 | 13 | ||
233.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 320 | 13 | ||
246.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 320 | 13 | ||
261.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 320 | 13 | ||
277.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 320 | 13 | ||
233.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 345 | 14 | ||
247.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 345 | 14 | ||
261.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 345 | 14 | ||
277.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 345 | 14 | ||
294.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 345 | 14 | ||
245.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 370 | 15 | ||
260.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 370 | 15 | ||
275.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 370 | 15 | ||
292.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 370 | 15 | ||
311.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 370 | 15 | ||
257.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 113 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 395 | 16 | ||
273.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 213 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 395 | 16 | ||
290.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 313 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 395 | 16 | ||
308.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 413 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 395 | 16 | ||
328.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 513 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 395 | 16 |
Loading...
Materiale rullo | Resina ABS | Applicazione | Per trasporto articoli leggeri | Tipo di profilato | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Alluminio | Trattamento superficie profilato | Anodizzato trasparente |
Trattamento superficie rotella | Non fornito | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. rullo(Ø)
Larghezza rullo W(mm)
Passo rullo (P)(mm)
Spessore rullo(mm)
Altezza profilo esterno H(mm)
Lunghezza di trasporto L(mm)
Numero di rulli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali