Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Dimensione L configurabile | |||
Grado standard | Grado di precisione | ||
NCLC | ACSC | EN 1.1191 Equiv. | - |
NCLB | ABSC | Ossido nero | |
NCLM | AMSC | Nichelatura chimica | |
NCLA | AASC | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente |
NCLSS | SASC | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | D | - | L |
NCLB3 | - | 5 | - | 10.5 |
Codice componente | Selezione D | L Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado standard | Grado di precisione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | V | NCLC | NCLB | NCLM | NCLA | NCLSS | ACSC | ABSC | AMSC | AASC | SASC | ||||||||||||||||||||
Grado standard NCLC NCLB NCLM NCLA NCLSS Grado di precisione ACSC ABSC AMSC AASC SASC | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10.0~ 16.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | (6) | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||||||||||||
(6)Applicabile a V4. | 25.1~ 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | (10) | (12) | (13) | (14) | 15 | 16 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10)Applicabile a V8. (12 13 14)Applicabile a V8, 10. | 75.1~ 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 12 | 40 | 50 | 60 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 20 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(20) | 25 | 25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(20)Applicabile a V15, 16. | 75.1~ 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 30 | 40 | 50 | 60 | 10.0~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75.1~ 100.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AASC2-[4,5,6,8,10]-[10-16/0.1] |
AASC3-[5,6,8,10,12]-[10-50/0.1] |
AASC4-[6,8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
AASC5-[8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
AASC6-[8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
AASC8-[10,12,13,14,15,16,20,25,30,35]-[10-100/0.1] |
AASC10-[12,13,14,15,16,20,25,30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC12-[15,16,20,25,30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC15-[20,25,30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC16-[20,25,30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC20-[25,30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC25-[30,35,40,50,60]-[10-100/0.1] |
AASC30-[40,50,60]-[10-100/0.1] |
ABSC2-4-[10-16/0.1] |
ABSC2-5-[10-16/0.1] |
ABSC2-6-[10-16/0.1] |
ABSC2-8-[10-16/0.1] |
ABSC2-10-[10-16/0.1] |
ABSC2-[4,5,6,8,10]-[10-16/0.1] |
ABSC3-5-[10-50/0.1] |
ABSC3-6-[10-50/0.1] |
ABSC3-8-[10-50/0.1] |
ABSC3-10-[10-50/0.1] |
ABSC3-12-[10-50/0.1] |
ABSC3-[5,6,8,10,12]-[10-50/0.1] |
ABSC4-6-[10-50/0.1] |
ABSC4-8-[10-50/0.1] |
ABSC4-10-[10-50/0.1] |
ABSC4-12-[10-50/0.1] |
ABSC4-13-[10-50/0.1] |
ABSC4-14-[10-50/0.1] |
ABSC4-15-[10-50/0.1] |
ABSC4-16-[10-50/0.1] |
ABSC4-20-[10-50/0.1] |
ABSC4-25-[10-50/0.1] |
ABSC4-[6,8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
ABSC5-8-[10-50/0.1] |
ABSC5-10-[10-50/0.1] |
ABSC5-12-[10-50/0.1] |
ABSC5-13-[10-50/0.1] |
ABSC5-14-[10-50/0.1] |
ABSC5-15-[10-50/0.1] |
ABSC5-16-[10-50/0.1] |
ABSC5-20-[10-50/0.1] |
ABSC5-25-[10-50/0.1] |
ABSC5-[8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
ABSC6-8-[10-50/0.1] |
ABSC6-10-[10-50/0.1] |
ABSC6-12-[10-50/0.1] |
ABSC6-13-[10-50/0.1] |
ABSC6-14-[10-50/0.1] |
ABSC6-15-[10-50/0.1] |
ABSC6-16-[10-50/0.1] |
ABSC6-20-[10-50/0.1] |
ABSC6-25-[10-50/0.1] |
ABSC6-[8,10,12,13,14,15,16,20,25]-[10-50/0.1] |
ABSC8-10-[10-100/0.1] |
ABSC8-12-[10-100/0.1] |
ABSC8-13-[10-100/0.1] |
ABSC8-14-[10-100/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tolleranza spessore/lunghezza | Precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 10 | 2 | 10 ~ 16 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 ~ 12 | 3 | 10 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 ~ 25 | 4 | 10 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 ~ 25 | 5 | 10 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 ~ 25 | 6 | 10 ~ 50 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 35 | 8 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 ~ 60 | 10 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 ~ 60 | 12 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 15 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 ~ 60 | 16 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 ~ 60 | 20 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 ~ 60 | 25 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 ~ 60 | 30 | 10 ~ 100 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato (trasparente) | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 10 | 2 | 10 ~ 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 ~ 12 | 3 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 ~ 25 | 4 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 ~ 25 | 5 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 ~ 25 | 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 8 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 8 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 8 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 8 | 10 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ±0.01 | Grado di precisione |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione configurabile |
Durezza(HRC) | Senza tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tolleranza spessore/lunghezza
Precisione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali