Fogli in resina extra sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli in resina extra sottili:Immagine relativa
Tipo MaterialeColore Tolleranza spessore (T)
Foglio0.10.20.30.51
CIRAJResina acetalicaBianco-±0.03±0.04±0.07±0.10
CIRATFluororesinaBianco±0.01±0.02±0.03±0.05
CIRAPPolicarbonatoTrasparente

Specifiche

Codice componente-A-B
CIRAJ0.2-100-20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CIRAJ0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.1-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.1-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Colore Spessore piastra
(mm)
Larghezza B
(mm)
Lunghezza A
(mm)
1 7 giorni 10Resina acetalicaBianco0.220 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Resina acetalicaBianco0.320 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Resina acetalicaBianco0.520 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Resina acetalicaBianco120 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Policarbonato (PC)Trasparente0.120 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Policarbonato (PC)Trasparente0.220 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Policarbonato (PC)Trasparente0.320 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Policarbonato (PC)Trasparente0.520 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10Policarbonato (PC)Trasparente120 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10FluororesinaBianco0.120 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10FluororesinaBianco0.220 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10FluororesinaBianco0.320 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10FluororesinaBianco0.520 ~ 10020 ~ 200
1 7 giorni 10FluororesinaBianco120 ~ 10020 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado Standard Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico