Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Rif. | Nome componente | MRWZ | -S/-CP/-LP | -SET | Materiale | Trattamento superficie |
Quantità | ||||||
Unità di supporto lato fisso | 1 | 1 | 1 | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | |
Ghiera | 1 | 1 | 1 | EN 1.0038 equiv. | ||
Dado cuscinetto (con protez. filettatura) | 1 | 1 | 1 | EN 1.0038 equiv. | ||
Kit piastra di arresto | - | 1 | (1) | EN 1.0038 equiv. | ||
Vite a esagono incassato | - | 2 | (2) | EN 1.7220 equiv. | ||
Unità di supporto lato supporto | - | - | 1 | EN 1.1191 equiv. | ||
Anello di sicurezza per albero | - | - | 1 | Acciaio per molle | * Senza trattamento | |
Cuscinetto radiale | - | - | 1 | EN 1.3505 equiv. | Senza trattamento |
Codice componente | |||
TIPO | Q | (-SET) | |
MRWZ | 15 | ||
MRWZ | 12 | -SET | |
MRWZ-S | 12 | ||
MRWZ-CP | 15 | -SET |
Dim. accessori unità di supporto lato fisso | |||||
Q | Dado cuscinetto | Dim. ghiera | |||
M fine | Misura chiave appl. | D.I. | D.E. | Spessore | |
8 | M8x1.0 | 14 | 8 | 11.5 | 5 |
10 | M10x1.0 | 17 | 10 | 14 | 5 |
12 | M12x1.0 | 19 | 12 | 15 | 5 |
15 | M15x 1.0 | 22 | 15 | 20 | 6 |
Codice componente | Kit unità di supporto lato supporto | L | H | F | D | A | A1 | C | B | d1 | d2 | h | R | (ℓ) | (ℓ1) | (ℓ2) | G | E | Dado cuscinetto | Maniglia a ripresa | Con cuscinetto | Carico assiale ammesso (N) | |
Tipo | Q | ||||||||||||||||||||||
MRWZ MRWZ-S MRWZ-CP MRWZ-LP | 8 | -SET (Solo con acquisto di unità di supporto in kit) | 22 | 8 | 14 | 28 | 45 | 53 | 35 | 35 | 3.4 | 7 | 4 | 17 | 2.3 | 26 | 5 | 6.5 | 6 | BNR8 | CLDFC4-7-M | B608ZZ | 1300 |
10 | 24 | 16 | 34 | 52 | 54 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 5 | 18 | 29 | 7.5 | 8 | BNR10 | B6000ZZ | 2300 | ||||||
12 | 36 | 54 | 44 | 44 | 8.5 | 10 | BNR12 | B6001ZZ | 2600 | ||||||||||||||
15 | 27 | 10 | 17 | 40 | 63 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 10 | 16 | 20 | 34 | 9.5 | 12 | BNR15 | B6002ZZ | 2900 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. At Support Part (Bearing I.D.) (Ø) | Allowable Axial Load (only for Fixed Side) (N) | Dimensione Q (Ø) | Elementi strutturali di SET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1300 | 8 | Solo unità di supporto lato fisso | |
64.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1300 | 8 | Lato fisso + Lato supporto | |
46.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 2300 | 10 | Solo unità di supporto lato fisso | |
66.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 2300 | 10 | Lato fisso + Lato supporto | |
47.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Solo unità di supporto lato fisso | |
70.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Lato supporto | |
53.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Solo unità di supporto lato fisso | |
81.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Lato supporto | |
79.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1300 | 8 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
95.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1300 | 8 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
82.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 2300 | 10 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
99.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2300 | 10 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
83.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
103.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
93.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
117.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale compatto | |
92.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale grande | |
111.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale grande | |
99.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale grande | |
123.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione attacco per indicatore di posizione digitale grande | |
78.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1300 | 8 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione | |
94.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1300 | 8 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione | |
81.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2300 | 10 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione | |
98.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2300 | 10 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione | |
82.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione | |
102.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2600 | 12 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione | |
92.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Kit finecorsa antirotazione | |
116.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 2900 | 15 | Lato fisso + Lato supporto + Kit finecorsa antirotazione |
Loading...
Shape | Arrotondati | Type | Lato fisso |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Shaft Dia. At Support Part (Bearing I.D.)(Ø)
Allowable Axial Load (only for Fixed Side)(N)
Dimensione Q(Ø)
Elementi strutturali di SET
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali