Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | |
Ghiera | Uretano | |||
AZKSS | EN 1.4301 Equiv. | Poliuretano a base etere | Shore A95 | Colore naturale |
AZKHS | Shore A90 | |||
AZKMS | Poliuretano a base estere | Shore A70 | ||
AZKLS | Shore A50 |
Codice componente | - | L | - | M |
AZKSS15 | - | 15 | - | M3 |
■L selezionabile | |||||||||||||||||
Codice componente | Selezione L | M (Grossa) | V | d | d2 | T | H | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | AZKSS | AZKHS | AZKMS | AZKLS | ||||||||||||
Con ghiera indurita | 15 | 12 | 15 | M3 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | ||||||||
AZKSS | (Shore A95) | 15 | 20 | M4 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | ||||||||||
AZKHS | (Shore A90) | 20 | 20 | 25 | M5 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | ||||||||
AZKMS | (Shore A70) | 25 | 20 | 25 | M6 | 12 | 6.6 | 9 | 8 | ||||||||
AZKLS | (Shore A50) | M8 | 14.5 | 9 | 11.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione vite applicabile [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 12 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 15 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 15 | M4 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | 20 | M4 | |
5.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 20 | M5 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | 25 | M5 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 20 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 20 | M8 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 25 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | 25 | M8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | 12 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | 15 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | 15 | M4 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | 20 | M4 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 20 | 20 | M5 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 20 | 25 | M5 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | 20 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | 20 | M8 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | 25 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | 25 | M8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 15 | 12 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 15 | 15 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 15 | 15 | M4 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 15 | 20 | M4 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 20 | 20 | M5 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 20 | 25 | M5 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 25 | 20 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 25 | 20 | M8 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 25 | 25 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 25 | 25 | M8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 15 | 12 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 15 | 15 | M3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 15 | 15 | M4 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 15 | 20 | M4 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 20 | 20 | M5 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 20 | 25 | M5 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 25 | 20 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 25 | 20 | M8 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 25 | 25 | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A95 | 25 | 25 | M8 |
Loading...
Profilo | svasato | Materiale | Uretano | Materiale ghiera | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione vite applicabile [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali