Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Solo gomma | Con ghiera | Materiale | Durezza | Colore | ||
Ossido nero | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | ||||
RBZNK | RBZNK-C | RBZNK-M | RBZNK-S | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A70 | Nero |
RBZCK | RBZCK-C | RBZCK-M | RBZCK-S | Gomma cloroprenica (CR) | Shore A65 | Nero |
RBZUK | RBZUK-C | RBZUK-M | RBZUK-S | Gomma a bassa elasticità (HANENITE® GP-35LE) | Shore A35 | Nero |
RBZSK | RBZSK-C | RBZSK-M | RBZSK-S | Gomma siliconica (SI) | Shore A70 | Grigio chiaro |
RBZAK | RBZAK-C | RBZAK-M | RBZAK-S | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | Bianco latte |
RBZFK | RBZFK-C | RBZFK-M | RBZFK-S | Gomma fluorurata (FPM) | Shore A80 | Nero |
Codice componente | - | L | - | M |
RBZCK25 | - | 20 | - | M6 |
Misura vite | Solo gomma | Con ghiera | ||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | T | |
M3 | 6 | 4 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 |
M4 | 8 | 5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | |
M5 | 9.5 | 6 | 11 | 8 | 5.5 | |
M6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6.6 | |
M8 | 14 | 9 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
M10 | 18 | 11 | 19 | 14 | 11 | 3 |
M12 | 20 | 14 | 22 | 17 | 14 |
D | Tolleranza |
40 o inf. | ±0.5 |
50, 60 | ±0.7 |
Dimensione | Tolleranza | ||
d2, d4 | H1 | d1, d3 | |
30 o inf. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Codice componente | Selezione L | Vite applicabile (M) | Solo gomma H1 | Con ghiera | Prezzo unitario solo gomma | Prezzo unitario tipo con ghiera | |||||||||||||
H2 | N. ghiera applicabile | RBZNK RBZCK | RBZUK | RBZSK RBZAK | RBZFK | Ossido nero RBZ_K-C | Nichelatura chimica RBZ_K-M | EN 1.4301 Equiv. RBZ_K-S | |||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||||
Solo gomma RBZNK (Gomma nitrilica, Shore A70) RBZCK (Gomma cloroprenica, Shore A65) RBZUK (Gomma a bassa elasticità (HANENITE®GP-35LE), Shore A35) RBZSK (Gomma siliconica, Shore A70) RBZAK (Gomma siliconica, Shore A50) RBZFK (Gomma fluorurata, Shore A80) Con ghiera Selezione gomma - Selezione spec. ghiera RBZ□K-C (Ossido nero) RBZ□K-M (Nichelatura chimica) RBZ□K-S (EN 1.4301 Equiv.) | 12 | 12 | M3 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||
15 | 12 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||
15 | 20 | M4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 7 | 7 | 4A | ||||||||||||||
20 | 25 | M5 | 5 | ||||||||||||||||
25 | 20 | 25 | M6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
20 | 25 | M8 | 8 | ||||||||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | M6 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
25 | 30 | 40 | M8 | 8 | |||||||||||||||
40 | 30 | 40 | M10 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | M12 | 12 | |||||||||||||||
50 | 30 | 40 | M10 | 15 | 10 | ||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||
60 | 30 | 40 | M10 | 10 | |||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||
D12 non disponibile per il tipo con ghiera. L≤30 per gomma a bassa elasticità (RBZUK) e gomma fluorurata (RBZFK). Per le dimensioni ghiera applicabili, vedere le ghiere per tamponi in uretano e gomma con foro svasato. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Colore | Dimensione vite applicabile [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 12 | 12 | Bianco latte | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 12 | Bianco latte | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Bianco latte | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Bianco latte | M4 | |
11.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 20 | Bianco latte | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Bianco latte | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Bianco latte | M5 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Bianco latte | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Bianco latte | M5 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Bianco latte | M6 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Bianco latte | M8 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Bianco latte | M6 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Bianco latte | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 20 | Bianco latte | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Bianco latte | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Bianco latte | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Bianco latte | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Bianco latte | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 40 | Bianco latte | M8 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Bianco latte | M10 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Bianco latte | M12 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Bianco latte | M10 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Bianco latte | M12 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 50 | Bianco latte | M12 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 30 | Bianco latte | M10 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Bianco latte | M10 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Bianco latte | M12 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 50 | Bianco latte | M12 | |
31.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 60 | 30 | Bianco latte | M10 | |
31.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 60 | 40 | Bianco latte | M10 | |
31.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 60 | 40 | Bianco latte | M12 | |
31.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 60 | 50 | Bianco latte | M12 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 12 | Bianco latte | M3 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Bianco latte | M3 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Bianco latte | M4 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 15 | 20 | Bianco latte | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Bianco latte | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Bianco latte | M5 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Bianco latte | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Bianco latte | M5 | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Bianco latte | M6 | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Bianco latte | M8 | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Bianco latte | M6 | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Bianco latte | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 20 | Bianco latte | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Bianco latte | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Bianco latte | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Bianco latte | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Bianco latte | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 30 | 40 | Bianco latte | M8 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Bianco latte | M10 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Bianco latte | M12 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Bianco latte | M10 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Bianco latte | M12 | |
24.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 40 | 50 | Bianco latte | M12 | |
29.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 30 | Bianco latte | M10 | |
29.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Bianco latte | M10 | |
29.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Bianco latte | M12 | |
29.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 50 | 50 | Bianco latte | M12 | |
33.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | Shore A50 | 60 | 30 | Bianco latte | M10 |
Loading...
Profilo | svasato | Materiale | Gomma |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Colore
Dimensione vite applicabile [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali