• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre / SOFRAS® / C11 / strato adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS/In foglio:Immagine relativa
Tipo Materiale DurezzaColore
Senza adesivoCon adesivo
SOFRASSOFRASAPoliuretano espanso SOFRAS® per usi specialiAsker C11Bianco
SOFRAS® è un marchio registrato di AION Co., Ltd.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
SOFRAS-300-200-10
Codice componenteIncrementi di 5mmSelezione
TipoABT
Senza adesivo
SOFRAS
Con adesivo
SOFRASA
10~48010~2705
10
20~48020~27015
20
■Addebito adesivo
AB
10~100105~200205~270
10~100 --
105~200  -
205~300   
305~400   
405~480   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SOFRAS-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
SOFRASA-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)

-

1 7 giorni 10Senza adesivo5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270

-

1 7 giorni 10Con Adesivo5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS/In foglio:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Spugna Grado, tipo Poliuretano espanso SOFRAS per usi speciali Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Asker C11
Colore Bianco Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico