Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS / In rotolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS/In rotolo:Immagine relativa
Tipo Materiale DurezzaColore
Rotolo cavo (Solo spugna)Con rotolo in resina
SOFRASRSOFRASRPSpugna: poliuretano espanso SOFRAS® per usi speciali
Rotolo in resina: polipropilene (PP)
Asker C7Bianco

Specifiche

Codice componente-D-L
SOFRASRP-40-200
TipoCodice componenteSelezioneIncrementi di 5mmVt
TipoL
Rotolo cavo (Solo spugna)SOFRASR4030~600229
Con rotolo in resinaSOFRASRP4030~600169

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SOFRASR-40-[30-600/1]
SOFRASRP-40-[30-600/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche D.E. D
(Ø)
Lungh. L
(mm)
1 8 giorni 10Tubo (solo materiale)4030 ~ 600
1 8 giorni 10Con rotolo in resina4030 ~ 600

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS/In rotolo:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Schiuma di poliuretano speciale SOFRAS/In rotolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Paraurti (Spessore - 10 mm) Materiale Uretano Materiale dettagliato Poliuretano espanso SOFRAS per usi speciali
Durezza (shore, asker) Asker C7 Colore Bianco

Prodotti complementari

Supporto tecnico