Spazzola a rullo lineare / Passo configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRUSNP20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]-[20,​40]

Spazzola a rullo lineare/Passo configurabile:Immagine relativa
Tipo Filamento spazzola Tubo, boccola, parte di collegamento
BRUSNPNylon 6EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente-D-L-L1-P
BRUSNP20-60-250-200-20
■Passo configurabile
Codice componenteSelezione DSelezione
L
L1
Incrementi di 5mm
Selezione PVhdHMPotenza motore corretta
(Unità: kW)Valore di riferimento
TipoD1
BRUSNP2050100
150
250
350
20~320L1≤L-3020

40
125.50.313.540.4
6014.5
8023.50.75
10032.5
Tolleranza D.I. (boccole)
LV
100H9
150
250
350+0.1/0

Varianti

Spazzola a rullo lineare/Passo configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BRUSNP20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]-[20,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
D.E. spazzola D
(mm)
Lunghezza spazzola L1
(mm)
Passo spazzola P
(mm)
1 9 giorni 10100 ~ 35050 ~ 10020 ~ 32020 ~ 40

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Precauzioni per l'uso
La vita utile della spazzola varia in base alle condizioni e alla frequenza d'uso. I filamenti potrebbero spezzarsi o cadere a seconda delle condizioni d'uso. Non tirare eccessivamente i filamenti né disassemblare la spazzola
Il limite di temperatura massima per i filamenti è 100°C. I filamenti fondono e cadono a temperature superiori.
Il Nylon 6 si discioglie in concentrazioni forti di acido idrocloridrico, acido solforico, acido formico e acido fenolico.
La lunghezza di contatto della spazzola deve essere di 2mm o inferiore. Non premere oltre il necessario.
Utilizzare la spazzola a velocità inferiori a 1000giri/min.
I valori della potenza del motore riportati sono solo indicativi. La potenza del motore effettiva potrebbe essere superiore a seconda delle modalità d'uso della spazzola.
■Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio
Prestare attenzione alla deformazione dei filamenti durante lo stoccaggio. Se la spazzola rimane a contatto con il pezzo, i filamenti possono deformarsi in modo permanente. Evitare inoltre il contatto delle punte dei filamenti durante lo stoccaggio delle spazzole.
Riporre la spazzola asciutta.
Rimuovere eventuali oggetti estranei.
Non utilizzare a temperature ambiente elevate o in prossimità di fiamme.

Esempio di utilizzo

Spazzola a rullo lineare/Passo configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Spazzola a rullo, passo configurabile Materiale filamenti spazzola Nylon 6 Diam. albero D1(Ø) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico