Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
BSWZ | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
BSWZM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BSWZ20 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 1 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Codice componente | d | L | L1 | L2 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (Fil. fine) | T | Diam. albero paraolio applicabile | BSWZ | BSWZM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||||||
BSWZ BSWZM | 6 | 6 | 20 | 22.5 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6x0.75 | 12 | - | ||
8S | 8 | 23 | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||
1022 | 10 | 27 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 9 | 14 | M10x1.0 | 17 | 14 | ||||
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | |||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
1526 | 15 | 29 | 38 | 5 | 80 | *48 | 26 | 41 | 36 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
1528 | *50 | 28 | 38 | ||||||||||||||||
15 | *52 | *30 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 48 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | M20x1.0 | 30 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSWZ6 |
BSWZ8 |
BSWZ8S |
BSWZ10 |
BSWZ10S |
BSWZ12 |
BSWZ15 |
BSWZ20 |
BSWZ1022 |
BSWZ1223 |
BSWZ1526 |
BSWZ1528 |
BSWZM6 |
BSWZM8 |
BSWZM8S |
BSWZM10 |
BSWZM10S |
BSWZM12 |
BSWZM15 |
BSWZM20 |
BSWZM1022 |
BSWZM1223 |
BSWZM1526 |
BSWZM1528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Ossido nero | 13 | 20 | 42 | 2190 | 2410 | - | |
58.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Ossido nero | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
58.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 10 | |
48.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
48.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 12 | |
49.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 25 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 30 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
73.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 30 | 48 | 95 | 12800 | 16800 | 25 | |
48.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 22 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
49.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Ossido nero | 23 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 26 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 28 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
70.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 13 | 20 | 42 | 2190 | 2410 | - | |
70.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
68.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 17 | 23 | 52 | 3350 | 4400 | 10 | |
56.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
56.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 25 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 12 | |
57.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 25 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
68.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 30 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
89.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 | 48 | 95 | 12800 | 16800 | 25 | |
56.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 22 | 27 | 70 | 4550 | 4150 | 14 | |
57.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 23 | 27 | 70 | 5100 | 4900 | 15 | |
68.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 26 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 | |
68.10 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 28 | 29 | 80 | 5600 | 6300 | 20 |
Loading...
Tipo | Con cuscinetti radiali lato fisso | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto radiale | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali