Dispositivi di spinta scorrevoli

Dispositivi di spinta scorrevoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forza della molla blocca il pezzo da lavorare lateralmente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dispositivi di spinta a scorrimento:Immagine relativa
TipoCorpo, barra scorrevoleMollaAlberoManopolaVite
 Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale Materiale Materiale
SLDPEN AW-6061 equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4301 (WPB) equiv.EN 1.4305 equiv.EN 1.4305 equiv.EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SLDP-S
Codice componenteCarico (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoMollaminmax1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.
SLDPS (Carico leggero)1.5 6.4
H (Carico pesante)4.9 14.7

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SLDP-H
SLDP-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Molle Carico (Min)
(N)
Carico (Max)
(N)

40.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

H (Carico pesante)4.914.7

40.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

S (Carico leggero)1.56.4

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Dispositivi di spinta a scorrimento:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico