Codice componente:
candidati non definiti.Tipo rullo | Con dado di fissaggio | Passo rullo | Materiale | Trattamento superficie | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
Senza staffa | Con staffa | Senza staffa | Rullo | Cuscinetto | Profilato | Vite, dado | Rullo | Profilato | Vite, dado | ||
Rullo fresato | Dado comune (JIS tipo 3) | CRONF | CRONFB | CRON | Acciaio | Cromatura trivalente | Placcatura a caldo per immersione* | Cromatura trivalente | |||
- | - | CROC | Cromatura dura | ||||||||
- | - | CROS | Acciaio inox | - | - | - | |||||
- | - | CROJ | Resina acetalica | Acciaio | Placcatura a caldo per immersione* | Cromatura trivalente | |||||
- | - | CROJS | Acciaio | Acciaio inox | - | - | |||||
U-Nut | CRONFU | - | CRONU | Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |||||
- | - | CROCU | Cromatura dura | ||||||||
- | - | CROSU | Acciaio inox | - | - | - |
Codice componente |
CROS25 CRONU30 |
Materiale rotella | Carico ammesso |
Acciaio, acciaio inox | 30kgf (294N) |
Resina acetalica | 20kgf (196N) |
Codice componente | (L) | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | Rotella Q.tà | P=30 | P=35 | Dadi comuni | U-Nut | ||||||||
CRONF CRON | CROC | CROS | CROJ | CROJS | CRONFB | CRONFU CRONU | CROCU | CROSU | |||||
2 | (58) | (68) | |||||||||||
3 | (88) | (103) | |||||||||||
4 | (118) | (138) | |||||||||||
Con dadi comuni CRONF (Acciaio) CRON (Acciaio) CROC (Acciaio + Cromatura dura) CROS (Acciaio inox) CROJ (Plastica) CROJS (Rullo in plastica, profilato in acciaio inox) CRONFB (Con staffe in acciaio) | Con U-Nut CRONFU (Acciaio) CRONU (Acciaio) CROCU (Acciaio + Cromatura dura) CROSU (Acciaio inox) | 5 | (148) | (173) | |||||||||
6 | (178) | (208) | |||||||||||
7 | (208) | (243) | |||||||||||
8 | (238) | (278) | |||||||||||
9 | (268) | (313) | |||||||||||
10 | (298) | (348) | |||||||||||
11 | (328) | (383) | |||||||||||
12 | (358) | (418) | |||||||||||
13 | (388) | (453) | |||||||||||
14 | (418) | (488) | |||||||||||
15 | (448) | (523) | |||||||||||
16 | (478) | (558) | |||||||||||
17 | (508) | (593) | |||||||||||
18 | (538) | (628) | |||||||||||
19 | (568) | (663) | |||||||||||
20 | (598) | (698) | |||||||||||
21 | (628) | (733) | |||||||||||
22 | (658) | (768) | |||||||||||
23 | (688) | (803) | |||||||||||
24 | (718) | (838) | |||||||||||
25 | (748) | (873) | |||||||||||
26 | (778) | (908) | |||||||||||
27 | (808) | (943) | |||||||||||
28 | (838) | (978) | |||||||||||
29 | (868) | (1013) | |||||||||||
30 | (898) | (1048) | |||||||||||
31 | (928) | (1083) | |||||||||||
32 | (958) | (1118) | |||||||||||
33 | (988) | (1153) |
Prodotti corrispondenti | Cod. comp. singola rotella |
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU | HMH25-16 |
CROS, CROSU | HMHS25-16 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
25.33 € ( 30.14 € ) | 7 giorni lavorativi |
34.89 € ( 41.52 € ) | 7 giorni lavorativi |
44.33 € ( 52.75 € ) | 7 giorni lavorativi |
54.02 € ( 64.28 € ) | 7 giorni lavorativi |
63.60 € ( 75.68 € ) | 7 giorni lavorativi |
73.42 € ( 87.37 € ) | 7 giorni lavorativi |
82.87 € ( 98.62 € ) | 7 giorni lavorativi |
92.43 € ( 109.99 € ) | 7 giorni lavorativi |
102.27 € ( 121.70 € ) | 7 giorni lavorativi |
111.84 € ( 133.09 € ) | 7 giorni lavorativi |
121.29 € ( 144.34 € ) | 7 giorni lavorativi |
130.97 € ( 155.85 € ) | 7 giorni lavorativi |
140.54 € ( 167.24 € ) | 7 giorni lavorativi |
149.99 € ( 178.49 € ) | 7 giorni lavorativi |
159.80 € ( 190.16 € ) | 7 giorni lavorativi |
169.38 € ( 201.56 € ) | 7 giorni lavorativi |
178.84 € ( 212.82 € ) | 7 giorni lavorativi |
188.53 € ( 224.35 € ) | 7 giorni lavorativi |
198.10 € ( 235.74 € ) | 7 giorni lavorativi |
207.55 € ( 246.98 € ) | 7 giorni lavorativi |
217.26 € ( 258.54 € ) | 7 giorni lavorativi |
226.82 € ( 269.92 € ) | 7 giorni lavorativi |
236.64 € ( 281.60 € ) | 7 giorni lavorativi |
246.09 € ( 292.85 € ) | 7 giorni lavorativi |
255.67 € ( 304.25 € ) | 7 giorni lavorativi |
265.48 € ( 315.92 € ) | 7 giorni lavorativi |
275.05 € ( 327.31 € ) | 7 giorni lavorativi |
284.50 € ( 338.56 € ) | 7 giorni lavorativi |
294.20 € ( 350.10 € ) | 7 giorni lavorativi |
303.78 € ( 361.50 € ) | 7 giorni lavorativi |
313.22 € ( 372.73 € ) | 7 giorni lavorativi |
323.04 € ( 384.42 € ) | 7 giorni lavorativi |
26.57 € ( 31.62 € ) | 7 giorni lavorativi |
36.77 € ( 43.76 € ) | 7 giorni lavorativi |
46.84 € ( 55.74 € ) | 7 giorni lavorativi |
57.18 € ( 68.04 € ) | 7 giorni lavorativi |
67.37 € ( 80.17 € ) | 7 giorni lavorativi |
77.83 € ( 92.62 € ) | 7 giorni lavorativi |
87.90 € ( 104.60 € ) | 7 giorni lavorativi |
98.12 € ( 116.76 € ) | 7 giorni lavorativi |
108.55 € ( 129.17 € ) | 7 giorni lavorativi |
118.76 € ( 141.32 € ) | 7 giorni lavorativi |
128.83 € ( 153.31 € ) | 7 giorni lavorativi |
139.16 € ( 165.60 € ) | 7 giorni lavorativi |
149.36 € ( 177.74 € ) | 7 giorni lavorativi |
159.44 € ( 189.73 € ) | 7 giorni lavorativi |
169.90 € ( 202.18 € ) | 7 giorni lavorativi |
180.10 € ( 214.32 € ) | 7 giorni lavorativi |
190.17 € ( 226.30 € ) | 7 giorni lavorativi |
200.50 € ( 238.59 € ) | 7 giorni lavorativi |
210.70 € ( 250.73 € ) | 7 giorni lavorativi |
220.76 € ( 262.70 € ) | 7 giorni lavorativi |
231.09 € ( 275.00 € ) | 7 giorni lavorativi |
241.30 € ( 287.15 € ) | 7 giorni lavorativi |
251.74 € ( 299.57 € ) | 7 giorni lavorativi |
261.84 € ( 311.59 € ) | 7 giorni lavorativi |
272.03 € ( 323.72 € ) | 7 giorni lavorativi |
282.48 € ( 336.15 € ) | 7 giorni lavorativi |
292.67 € ( 348.28 € ) | 7 giorni lavorativi |
302.77 € ( 360.30 € ) | 7 giorni lavorativi |