• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Perni girevoli di precisione/Con due anelli di sicurezza/Estremità maschiate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni girevoli di precisione/Con due anelli di sicurezza/estremità maschiate:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie  Accessori
CNPPEN 1.1191 equiv.Ossido neroAnello di sicurezza2 pz.  Acciaio per molle
SCNPPEN 1.4301 equiv.-  EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente-L-F
CNPR15
CNPP20
-
-
120
80
-
-
F100
F60
Tolleranza D (g6)
 8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020

Codice componenteIncrementi di 1mmM (Grossa)dmPrezzo unitario
TipoDLFTolleranzaTolleranzaCNPPSCNPP
CNPP
SCNPP
814~10010~96M47+ 0.09
0
0.9+ 0.1
0
1020~10015~95M69.60
- 0.09
1.2+ 0.14
0
1220~20015~19511.50
- 0.11
1330~20025~195M812.4
1413.4
1514.3
1635~20030~195M1015.2
20M12190
- 0.21
1.4
25M1623.9
F≤L-(2+2m)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1]
CNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1]
CNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1]
SCNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1]
SCNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Surface Treatment Dettaglio materiale F
(mm)
L
(mm)

-

6 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 9520 ~ 100

-

6 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 19520 ~ 200

-

6 giorni 1013AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1014AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1016AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 9614 ~ 100

-

6 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.15 ~ 9520 ~ 100

-

6 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.15 ~ 19520 ~ 200

-

6 giorni 1013Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1014Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.25 ~ 19530 ~ 200

-

6 giorni 1016Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

-

6 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.30 ~ 19535 ~ 200

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni girevoli di precisione/Con due anelli di sicurezza/estremità maschiate:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Dritto Mounting Method Anello di sicurezza / Maschiati Hardness Non specificato
Tipo Dimensione L configurabile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico