Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
MSHRP3 |
MSHBP4 |
Cod. comp. | Direzione | Numero di attacchi | Diam. foro collegamento tubi | Numero di posizioni | Area sezione effettiva (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | IN, OUT | EX | ||||||
MSHRP | 3 | 3 | 3 | M5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 30 | |
4 | 4 | 5 | 1.9 | 60 | |||||
MSHBP | 3 | 3 | 3 | Rc1/8 | Rc1/8 | 4.5 | 130 | ||
4 | 4 | 5 | M5 | 5.5 | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSHBP3 |
MSHBP4 |
MSHRP3 |
MSHRP4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di porte | Tipo di attacco tubo | Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) | Area sezione effettiva (mm2) | Metodo di montaggio | Direzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Rc | Rc1/8 | 4.5 | [Laterale] Superficie laterale, attacco a pannello | 3 | |
52.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Rc | Rc1/8 | 5.5 | [Laterale] Superficie laterale, attacco a pannello | 4 | |
34.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | M | M5 | 1.8 | [Parte inferiore] Inferiore, attacco a pannello | - | |
37.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M | M5 | 1.9 | [Laterale] Superficie laterale, attacco a pannello | - |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma press. d'esercizio | 0~0.9MPa |
Gamma temp. esercizio | 5 ~ 60˚C (senza congelamento) |
Numero di posizioni | 2 | Funzionamento a commutazione | Con pulsante | Tipo tubazione e orientamento | Superficie laterale diretta |
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento stato di funzionamento | Ritorno molla | Con pulsante | Con pulsante |
Configura
Proprietà di base
Numero di porte
Tipo di attacco tubo
Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT)
Area sezione effettiva(mm2)
Metodo di montaggio
Direzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali