Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Parte adesiva |
HOPET | Polietilene termoresistente | Adesivo acrilico |
Proprietà | Unità | HOPET |
Temperatura di termoresistenza | °C | 105 |
Conduttività termica | W/mK | 0.03 |
Rapp. assorb. acqua | mg/cm2 | 0.1 |
Densità superficiale | kg/m2 | 0.30* |
Colore | - | Grigio |
Codice componente | - | W | - | L |
HOPET3 | - | 100 | - | 5 |
Codice componente | Selezione W (mm) | Prezzo unitario | ||||
Selezione L (m) | ||||||
Tipo | T(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
HOPET | 3 | 30 | ||||
50 | ||||||
100 | ||||||
5 | 30 | - | ||||
50 | - | |||||
100 | - | |||||
10 | 30 | - | - | |||
50 | - | - | ||||
100 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOPET3-[30,50,100]-[5,10,15,20] |
HOPET5-[30,50,100]-[5,10,15] |
HOPET10-[30,50,100]-[5,10] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore T (mm) | Larghezza W (mm) | Lungh. L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 3 | 30 ~ 100 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 30 ~ 100 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 30 ~ 100 | 5 ~ 10 |
Loading...
Materiale | Spugna | Grado, tipo | Polietilene termoresistente | Con o senza adesivo | Con Adesivo |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione fori | Senza variante foratura |
Configura
Proprietà di base
Spessore T(mm)
Larghezza W(mm)
Lungh. L(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali