Copriflangia per vetro spia / Misura standard

Copriflangia per vetro spia / Misura standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Flangia standardizzata in base alle dimensioni della lastra di vetro rotonda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Copriflangia per vetro spia/Misura standard:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
GLFBJ50
GLFCE95
Codice componenteSpessore vetroCopriflangia ADiam. esterno EDiam. interno CProfondità
T
Spessore copertura WFori passanti Diam. circonferenza primitiva DNumero di fori passanti - DiametroPrezzo unitario
TipoNominale
(Diam. vetro)
GLFCJ
(JIS)
503~3.3905132.54.37704-Ø10
653~3.31056647.14.37854-Ø10
955.0 1459674.3691204-Ø12
1308185131112.39131608-Ø12
130A101115
GLFCE
(Compatto)
503~3.3755132.54.3761.54-Ø7
653~3.3906647.14.3776.54-Ø7
955.0 1259674.369109.54-Ø7
1308160131112.3913145.54-Ø10
130A101115

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GLFCE50
GLFCE65
GLFCE95
GLFCE130
GLFCE130A
GLFCJ50
GLFCJ65
GLFCJ95
GLFCJ130
GLFCJ130A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Diam. nominale vetro applicabile
(φ)
Spessore copertura W
(mm)
Profondità T
(mm)

54.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10Compatti5074.3

58.70 €

1 Disponibile 8 giorni 10Compatti6574.3

76.54 €

1 Disponibile 8 giorni 10Compatti9596

125.00 €

1 Disponibile 8 giorni 10Compatti130139

127.04 €

1 Disponibile 8 giorni 10Compatti1301511

57.44 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo JIS5074.3

69.22 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo JIS6574.3

94.52 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo JIS9596

158.53 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo JIS130139

160.44 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo JIS1301511

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico