Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | L | ||
Tipo | - | N. | ||
HFSDCV | - | 2990 | - | 500 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Trasportatori applicabili | Largh. cinghia max | Massa | Area sezione | Momento di inerzia dell'area | ||
Tipo | N. | kg/m | mm2 | ℓx | ℓy | |||
HFSDCV | 2990 | 200~3000 | SVKA | 50 | 1.99 | 733 | 6.35x104 | 80.05x104 |
29140 | SVKB | 100 | 2.94 | 1,081 | 7.66x104 | 252.97x104 | ||
29190 | SVKN | 150 | 3.35 | 1,231 | 8.40x104 | 534.16x104 | ||
29240 | SVKR | 200 | 4.28 | 1,573 | 9.26x104 | 1028.47x104 | ||
29290 | 250 | 4.82 | 1,773 | 9.72x104 | 1662.85x104 | |||
2825 | 100~3000 | CVSFA | - | 1.19 | 440 | 3.425x104 | 1.875x104 | |
CVSFC | ||||||||
CVSJA | ||||||||
CVGA | ||||||||
CVGB | ||||||||
4830 | 100~3000 | CVSFB | - | 2.51 | 928 | 5.90x104 | 16.57x104 | |
CVSFD | ||||||||
CVSSA | ||||||||
CVGC | ||||||||
CVGD | ||||||||
CVGN | ||||||||
CVGP | ||||||||
CVGR | ||||||||
CVGW | ||||||||
CVGTB | ||||||||
CVGTP | ||||||||
CVSTC-20 | ||||||||
CVSTR-20 | ||||||||
6828 | 90~3000 | CVSMA | - | 2.37 | 879 | 6.11x104 | 29.45x104 | |
2820 | 100~3000 | CVSTC-10 | 10 | 0.78 | 287 | 2.21x104 | 0.92x104 | |
CVSTR-10 | ||||||||
6630 | CVSPA | 20 | 2.3 | 851 | 23.74x104 | 7.36x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trasportatori compatibili (N.) | Largh. cinghia max (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 giorni | 10 | CVSTA, CVSTN, CVSTC-10, CVSTR-10 | - | 100 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | CVSC, CVSR, CVSFA, CVSFC, CVSJA | - | 100 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | SVKA, SVKB | 100 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | SVKA, SVKB | 150 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | SVKA, SVKB | 200 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | SVKA, SVKB | 250 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | SVKA, SVKB | 50 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | CVSD, CVSW, CVSFB, CVSFD, CVSSA, CVSTB, CVSTP, CVSTC-20, CVSTR-20 | - | 100 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | CVSPA | - | 100 ~ 3000 | ||
1 | 13 giorni | 10 | CVSMA | - | 98 ~ 3000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Trasportatori compatibili (N.)
Largh. cinghia max(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali