Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | EN 1.0038 Equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | Selezione profilo | - | B |
GPRF | - | C | - | 100 |
Codice componente | Selezione profilo | B | Trasportatori applicabili |
Prezzo unitario | |||
Incrementi di 1mm | B100~150 | B151~200 | B201~250 | B251~300 | |||
GPRF | C | 100~300 | CVGP | ||||
D | CVGW |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPRF-A-[100-300/1] |
GPRF-B-[100-300/1] |
GPRF-C-[100-300/1] |
GPRF-D-[100-300/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trasportatori compatibili (N.) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | CVSC, CVSR, CVSFC | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 giorni | 10 | CVSD, CVSW, CVSFD | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 giorni | 10 | CVGP | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 giorni | 10 | CVGW | 100 ~ 300 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Trasportatori compatibili (N.)
B1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali