Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Azionamento centrale/Nastro guidato/Profilato a 2 cave/Diam. puleggia 30mm

Azionamento centrale/Nastro guidato/Profilato a 2 cave/Diam. puleggia 30mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa
Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa
 ProfilatoCopertura motoreCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN 1.0330 Equiv.Alluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVerniceVernice
■Peso della macchina (con una potenza del motore da 6W)
*Valori di riferimento (possono variare in base al produttore del motore)(kg)
Larghezza cinghia B (mm)Distanza tra le pulegge L (mm)
50010001500200025003000
505.46.57.58.69.610.6
1007.28.710.311.813.414.9
1508.710.512.314.115.917.7
20010.412.71517.319.621.9
2501214.617.219.822.425.1
30014.717.119.521.924.326.7
40016.120.424.929.333.737.9
*Quando la potenza del motore è di 25W, aggiungere 1.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 40W, aggiungere 2.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 60W, aggiungere 3.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 90W, aggiungere 3.6kg.

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
SVKR-100-1000-25-TA230-IM-25-H-C
 
       
Es.) Per Senza cinghiaSVKR-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa       
Es.) Per Cinghia opzionale 2SVKA-100-1000-25-TA230-SCM-25-GG-B Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativaPrezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttoreSVKR-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa       
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
SVKR50
100
150
200
250
390~3000
L ≥ 2005 non è selezionabile per il motore da 6W
6
25
40
60
90
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Specifiche generiche, verde)
W (Specifiche generiche, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
O (Resistente all'olio, blu marino)
N (Antiaderente, bianco)
J (Senza cinghia)


*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
300
400
40
60
90
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5~9 non applicabile a motore 6W
50 100 150
200 250
300 400
6
25
40
60
90
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da P.1267 in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Notare che le cinghie con traversa antideriva possono deformarsi a seconda del numero di pieghe (spessore).
Non è consigliabile utilizzare il trasportatore mentre questo è inclinato, indipendentemente dalle specifiche della cinghia.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco)--J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
Per trasferimento inclinato---
A presa--GG (Verde), GW (Bianco)
Resistente all'olioO (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteN (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere P.1279~.
Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)
Selezionare una cinghia con uno spessore di 1.0mm o inferiore per una potenza del motore di 6W.

Varianti

Azionamento centrale/nastro guidato/profilato a 2 cave/diam. puleggia 30mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SVKR-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
SVKR-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[390-3000/5]-[6,​25,​40,​60,​90]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​R]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifiche cinghia Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 50 ~ 400390 ~ 30006 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreNon adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG]Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, verde [O]Senza cinghia [J]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 50 ~ 400390 ~ 30006 ~ 905 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH][A] Motore Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motoreNon adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG]Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, verde [O]Senza cinghia [J]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L390~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2200
L2205
~2400
L2405
~2600
L2605
~2800
L2805
~3000
SVKR50                      
100                      
150                      
200-                     
250--                    
300---                   
400----                  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Prezzo spec.
motore
Potenza motoreSpecificaA (Motore Panasonic)B (Motore Oriental Motor)C (Motore di Taiwan)R (Senza motore, riduttore)
6W
25W
40W
IM   
SCM  
60W
90W
IM   
SCM  
 
Prezzo spec.
cinghia
Cinghia standardCinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
    

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Azionamento centrale Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Con traversa antideriva Velocità cinghia(m/min) 56.5 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico