Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/Profilato a 2,3 cave

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/Profilato a 2,3 cave

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/Profilato a 2,3 cave
  • Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/Profilato a 2,3 cave

(i)Nota

  • Gentile cliente, non possiamo fornire la cinghia originale (Iron Belt) nella nostra area geografica come parte di ricambio. Si consiglia l’utilizzo del modello alternativo “LTBR”.
  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/profilato a 2,3 cave:Immagine relativa
 ProfilatoCopertura
motore
Copertura
motore
Porta-
puleggia
MaterialeAlluminioAcciaioEN 1.0330 Equiv.EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-F-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSTC-10-1000-6-TA230-IM-25-H-F500-C

         
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVSTC-10-1000-6-NV-NM-NH-H-F300-R Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/profilato a 2,3 cave:Immagine relativa       
Prezzo corpo+Prezzo con motore+Prezzo spec. cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza cinghiaCVSTC-20-1000-6-T100-IM-30-J-C Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/profilato a 2,3 cave:Immagine relativa
       
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaF
(Fori svasati aggiuntivi)
Incrementi di 5mm
Selezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSTC10
20
245~20006TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (Usi generici, traslucido)
S (Per scorrimento, verde)
J (Senza cinghia)
110<F
*Se non specificato, non saranno presenti fori svasati aggiuntivi.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
C (Motore di Taiwan)
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per i dettagli delle cinghie, vedere Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Varianti

Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/profilato a 2,3 cave:Immagine relativa
Cinghia dentata/Azionamento di testa/Nastro singolo/profilato a 2,3 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B]
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
A B Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifiche cinghia Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 10 ~ 20245 ~ 2000AB612.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH]Per scorrimento, verde [S]Per usi generici, traslucido [H] / Senza cinghia [J]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 10 ~ 20245 ~ 2000AB612.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH]Per scorrimento, verde [S]Per usi generici, traslucido [H] / Senza cinghia [J]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Motori a induzione + Inverter [INV] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 10 With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva
Feature Tipo stretto Velocità cinghia(m/min) 14.4 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 19
Drive Roller Dia.(mm) 19 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico