Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R]
Codice componente | - | W | - | H | - | A | - | B | - | Direzione di montaggio sezione ingresso |
CGPZ | - | W500 | - | H100 | - | A50 | - | B50 | - | L |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CGPZ-W[50-800/1]-H[30-200/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-[L,N,R] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A (mm) | B (mm) | Direzione di montaggio della guida di inserimento | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 20 ~ 100 | 10 ~ 50 | L (Sinistra) / N (Senza guida di inserimento) / R (Destra) | 30 ~ 200 | 50 ~ 800 |
Loading...
Tipo | Guide | Specifiche prodotto | Z |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
Direzione di montaggio della guida di inserimento
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali