Rotaie per trasportatori / A Y

Rotaie per trasportatori / A Y

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

A: 20 ~ 100 mm

B: 10 ~ 50 mm

C: 15 ~ 45 °

W: 50 ~ 800 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,​30,​45]

Rotaie per trasportatori /A Y:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv. lucidatura su un lato

Specifiche

Codice componente-W-A-B-C
CGPY-W800-A80-B50-C30
Codice componenteW
Incrementi di 1mm
A
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
C
Prezzo unitario
W50~200W201~500W501~800
CGPY50~80020~10010~5015
30
45
   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,​30,​45]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
C
(°)
W
(mm)

-

1 9 giorni 1020 ~ 10010 ~ 5015 ~ 4550 ~ 800

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rotaie per trasportatori /A Y:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Guide Specifiche prodotto A Y

Supporto tecnico