Finecorsa / Rulli di trasferimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Finecorsa/rulli di trasferimento:Immagine relativa
 StaffaRulloBoccola senza olio
PlasticaAcciaio
MaterialeEN AW-6063 Equiv.Resina acetalicaEN 1.4301 Equiv.Strato di resina di tetrafluoroetilene con riempitivo
Strato metallico base in acciaio con bronzo sinterizzato (EN 1.0330 Equiv.: stagnato)
Trattamento superficieAnodizzato trasparente---

Specifiche

Codice componente-Materiale rullo-W
CGNR1-P-100
Codice componenteMateriale rulloW
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
TipoNumero di rulliW30~100W101~200W201~300
CGNR1P (Resina acetalica)30~300   
2   
1S (EN 1.4301 Equiv.)   
2   
Trasportatori applicabili: SVKA, SVKB

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CGNR1-P-[30-300/1]
CGNR1-S-[30-300/1]
CGNR2-P-[30-300/1]
CGNR2-S-[30-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRulli W
(mm)
1 9 giorni 101 pz (resina acetalica)30 ~ 300
1 9 giorni 101 pezzo (EN 1.4301 Equiv.)30 ~ 300
1 9 giorni 102 pz. (Resina acetalica)30 ~ 300
1 9 giorni 102 pezzi (EN 1.4301 Equiv.)30 ~ 300

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Finecorsa/rulli di trasferimento:Immagine relativa

Supporto tecnico