Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Tipo | ||||||
Tolleranza standard | Selezione tolleranza | |||||||
Piatto | Sferico | Conico R | Conico | Piatto | Sferico | Conico R | ||
SK95 (ISO-TC90 Equiv.) | 50~58HRC | SFSNT | SPSNT | STSNT | SXSNT | - | SPPNT | STPNT |
EN 1.4301 Equiv. | - | SFSNS | SPSNS | STSNS | SXSNS | SFPNS | SPPNS | STPNS |
Cod. comp. | - | L | - | P | - | B | - | H | - | T | - | E |
SPSNT3 | - | L3.5 | - | P2.5 | - | B10.5 | - | H4.2 | - | T5.5 | ||
SXPNSQR2 | - | L2.0 | - | P3.2 | - | B8.0 | - | H4.00 | - | T3.0 | - | E3.0 |
Cod. comp. | D | Tolleranza dim. D | L Incrementi di 0.5mm | P Incrementi di 0.1mm | Tolleranza dim. P | B Incrementi di 0.5mm | H Incrementi di 0.1mm | T Incrementi di 0.5mm | E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità) | R | M | |||
Piatto SFSNT SFSNS | Sferico SPSNT SPSNS | Conico R STSNS STSNT | Conico SXSNT SXSNS | 2 | 0 -0.005 | 0 1.0~10.0 | 1.0~4.0 | 0 -0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
3 | 1.5~6.0 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 | ||||||||||
4 | 2.0~7.0 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | H Incrementi di 0.01mm | T Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità) | R | ||||||
TIPO | Tolleranza D | Tolleranza P | D | ||||||||||
Piatto SFPNS | Sferico SPPNT SPPNS | Conico R STPNT STPNS | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | 1 | 2.0~ 5.0 | 1.00~2.90 | 1.0~10.0 | 1.10~3.00 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | |
2 | 4.0~10.0 | 1.00~4.00 | 1.0~30.0 | 2.10~7.00 | 1.0~20.0 | 0.2 | |||||||
3 | 6.0~10.0 | 1.50~6.00 | 3.10~8.00 | 0.3 | |||||||||
4 | 8.0~10.0 | 2.00~7.00 | 4.10~9.00 | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFSNS2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNS3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNS4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5] |
SPPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza cono E (mm) | H (mm) | Lunghezza lato posizionamento B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.01 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.01 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.01 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 1 ~ 4 | 0/-0.01 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 1.5 ~ 6 | 0/-0.01 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Piatto | [Acciaio] Acciaio | ISO-TC90 Equiv. | - | 2 ~ 7 | 0/-0.01 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | ±0.002 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | ±0.002 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | ±0.002 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | ±0.002 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 2.1 ~ 7 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 1.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 3.1 ~ 8 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0/-0.005 | 0 ~ 10 | - | 4.1 ~ 9 | 1 ~ 30 | 1 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Filettature | Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza cono E(mm)
H(mm)
Lunghezza lato posizionamento B(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali