Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Codice componente | Lunghezza flessibile Incrementi di 0.1m | D | D.I. flessibile (Riferimento) (mm) | P (Stato contratto) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Massa di riferimento (kg/m) | Prezzo unitario | |
Tipo | Nominale | Prezzo unitario flessibile/m | ||||||
HOSKK (Corpo flessibile) | 75 | 0.5~10.0 | 82.4 | 75 | 7.5 | 175 | 0.675 | |
90 | 97.4 | 90 | 7.5 | 210 | 0.775 | |||
100 | 107.4 | 100 | 7.5 | 230 | 0.845 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSKK75-[0.5-10/0.1] |
HOSKK90-[0.5-10/0.1] |
HOSKK100-[0.5-10/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 75 | 82.4 | 175 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 90 | 97.4 | 210 | 0.5 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 100 | 107.4 | 230 | 0.5 ~ 10 |
Loading...
Materiale | PP | Proprietà | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) | 0.001 | Con o senza manicotti | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali