Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
Cod. comp. | Tensione di carico | Corrente di carico | Tipo sensore | Linea | Uscita filo | Prezzo unitario | |||
Tipo | Selezione L | L1 (1m) | L3 (3m) | ||||||
L1 (1m) | L3 (3m) | 12/24VDC 110VAC | 5~50mA(DC) 7~20mA(AC) | Contatto | 2 | Posteriore | |||
MT12 | 10~30VDC | *5~20mA | Senza contatto | 2 | |||||
MT13 | 30VDC o inf. | 100Am o inf. | Senza contatto | 3 | |||||
12/24VDC 110VAC | 5~50mA(DC) 7~20mA(AC) | Contatto | 2 | Superiore | |||||
MTV12 | 10~30VDC | *5~20mA | Senza contatto | 2 | |||||
I valori della corrente di carico max 20mA si riferiscono a 25°C. In caso di utilizzo a temperature ambiente di 25°C o superiori, la corrente di carico è inferiore a 20mA. (5 ~ 10mA con 60°C) Il sensore utilizzato per questo cilindro morsa rotante è applicabile solo ai cilindri morsa rotanti. Non può essere utilizzato per i cilindri compatti, a penna o con guida. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MT12L1 |
MT12L3 |
MT13L1 |
MT13L3 |
MTV12L1 |
MTV12L3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fili | Tensione di alimentazione | Metodo uscita | Applicazione | Lunghezza conduttore (L) (m) | Tensione di carico | Gamma correnti di carico | Uscita conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | - | Dedicato per PLC | 1 | DC10 - 30V | 5 - 20mA | Posteriore | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | - | Dedicato per PLC | 3 | DC10 - 30V | 5 - 20mA | Posteriore | |
27.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC10 - 28V | Uscita NPN | Per PLC, relè | 1 | DC30V o inferiore | 100mA o inf. | Posteriore | |
30.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC10 - 28V | Uscita NPN | Per PLC, relè | 3 | DC30V o inferiore | 100mA o inf. | Posteriore | |
28.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | - | Dedicato per PLC | 1 | DC10 - 30V | 5 - 20mA | Verso l'alto | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | - | Dedicato per PLC | 3 | DC10 - 30V | 5 - 20mA | Verso l'alto |
Loading...
Metodo di collegamento | Cavi flessibili | Con spia | LED (Acceso quando ON) | Spessore conduttore(mm2) | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli oli | Resistenza agli oli | Punto di contatto | Senza contatto |
Configura
Proprietà di base
Numero di fili
Tensione di alimentazione
Metodo uscita
Applicazione
Lunghezza conduttore (L)(m)
Tensione di carico
Gamma correnti di carico
Uscita conduttore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali