Piastre in acrilico / Economiche

Piastre in acrilico / Economiche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piastre in acrilico / Economiche
  • Piastre in acrilico / Economiche
[Caratteristiche] Più economico delle lastre fuse - Lastre acriliche estruse.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in acrilico/Economiche:Immagine relativa
Tipo GradoColoreTrasmittanza luceTemp. ambiente di esercizio
ACAEStandardTrasparente93%-30~70°C
ACBAEMarrone fumo34%
ACTAEAntistaticoTrasparente87%-30~60°C
ACBTAEMarrone fumo25%



 ■ Standard di precisione
• Tolleranza dimensione T ±0.5
• Tolleranza dimensioni A e B ±1.0  

Specifiche

 ■ Standard
Codice componente-A-B-T
ACAE-955-825-3
 ■ Preforate
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite
ACAE6H-800-400-3-F250-G355-N3
 ■ Standard
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione T
TipoAB
ACAE
ACBAE
300~1100300~9003
5
8
ACTAE
ACBTAE
3
5
 ■ Preforate
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione TIncrementi di 1mmSelezione diam. nominale vite
TipoNumero di foriABFGN (Foro passante)P (Foro svasato conico)Q (Foro a chiave)
ACAE
ACBAE
2H
4H
6H
8H
300~1100300~90039~1091
(2H, 4H)

9~545
(6H, 8H)
5~895
(2H)
9~891
(4H, 6H)
9~445
(8H)
3
4
5
6
8
3    5
6
8
53456 
8 4568
ACTAE
ACBTAE
33    
53456 
Per spessori piastre diversi da quelli riportati sopra, vedere P.963~966.
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 2H e 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5; per 6H e 8H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 4H e 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5; per 8H, d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5. (d per foro passante, d1 per foro svasato conico.)

Varianti

Piastre in acrilico/Economiche:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Lavorazione fori A
(mm)
B
(mm)
Diam. nominale foro a chiave [Q] Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato [P] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 5 giorni 10StandardTrasparenteSenza variante foratura300 ~ 1100300 ~ 900-----3 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 89 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 8
1 5 giorni 10StandardMarrone fumoSenza variante foratura300 ~ 1100300 ~ 900-----3 ~ 8
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo2H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo4H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo6H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiMarrone fumo8H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 7 giorni 10AntistaticiMarrone fumoSenza variante foratura300 ~ 1100300 ~ 900-----3 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente2H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10915 ~ 8953 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente4H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 10919 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente6H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 8913 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 900-3 ~ 8-9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 900--3 ~ 69 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 10 giorni 10AntistaticiTrasparente8H300 ~ 1100300 ~ 9005 ~ 8--9 ~ 5459 ~ 4453 ~ 5
1 7 giorni 10AntistaticiTrasparenteSenza variante foratura300 ~ 1100300 ~ 900-----3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acrilico

Prodotti complementari

Supporto tecnico