Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | L | - | R |
ACALMG5 | - | A435 | - | B685 | - | L770 | - | R140 |
Codice componente | A | B | L | R* | S | |
Tipo | T | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||
ACALMG ACBLMG | 5 | 200~700 | 200~700 | 200~1000 | 140 | 137.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ACALMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140 |
ACBLMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | A (mm) | B (mm) | L (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Trasparente | 200 ~ 700 | 200 ~ 700 | 200 ~ 1000 | 140 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Marrone fumo | 200 ~ 700 | 200 ~ 700 | 200 ~ 1000 | 140 |
Loading...
Materiale | Acrilico | Profilo | A L | Numero di fori | Senza variante foratura |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra T | 5 |
Configura
Proprietà di base
Colore
A(mm)
B(mm)
L(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali