PBT Polibutilene tereftalato / Piastre in ABS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBT Polibutilene tereftalato/ Piastre in ABS:Immagine relativa
Tipo MaterialeColoreTemp. ambiente di esercizio
NPBTPBTBiancoTemp. ambiente ~ 120°C
NABSABSColore naturaleTemp. ambiente ~ 50°C
  Materiale Piastra PBT: Polibutilene tereftalato,
Piastra ABS: Acriliconitrile, butadiene, stirene

Specifiche

 ■ Standard
Codice componente-A-B-T
NPBT-300-200-10
 ■ Preforate
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite-L
NPBT2H
NABS2H
-
-
200
180
-
-
100
100
-
-
15
10
-
-
F50
F80
-
-
G30
G60
-
-
N5
M5

-

L5
 ■ Standard
Codice componenteABT
TipoIncrementi di 1mmSelezionabile
NPBT
(Piastre in PBT)
20~30020~30010, 15, 20
NABS
(Piastre in ABS)
20~50020~4005, 6, 8, 10, 15, 20
• Tolleranza dimensione T, tasso di curvatura e torsione
TTolleranza dimensione TTasso curvatura e torsione per 1.000mm
NPBTNABSNPBTNABS
5-±0.5-1.5% o inf.
6±0.6
8
100~+1.5±0.81.5% o inf.
150~+2.50~+2.51.0% o inf.
201.0% o inf.
• Tolleranza dimensioni A e B
A, BTolleranza dimensioni A, B
Unità: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
 ■ Preforate
Codice componenteABTFGDiam. nominale foro preforato
Foro passanteForo svasatoInserto filettato
TipoNumero di foriIncrementi di 1mmSelezionabileIncrementi di 0.5mmNZML
NPBT
(Piastre in PBT)
2H
4H
6H
20~30020~300106~291.5
(2H, 4H)
6~145.5
(6H)
4.5~295.5
(2H)
6~291.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
4 5 63 4 5 6 8 (Lungh. inserto filettato) Selezionare dalla tabella 1
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
NABS
(Piastre in ABS)
20~50020~40056~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4H, 6H)
-3 4
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 2H e 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; per 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 4H e 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
 (d per foro passante e inserto filettato, d1 per foro svasato)
Per il tipo preforato, selezionare N (foro passante) o Z (foro svasato); per il tipo con inserti filettati, selezionare M (inserto filettato) o L (lunghezza inserto).

Varianti

PBT Polibutilene tereftalato/ Piastre in ABS:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Colore Lavorazione fori Nome materiale A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z
1 9 giorni 10ABSColore naturale2HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.53 ~ 10-5 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale2HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.5-3 ~ 105 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale2HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.5--5 ~ 203 ~ 8
1 9 giorni 10ABSColore naturale4HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.53 ~ 10-5 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale4HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5-3 ~ 105 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale4HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5--5 ~ 203 ~ 8
1 9 giorni 10ABSColore naturale6HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.53 ~ 10-5 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale6HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5-3 ~ 105 ~ 20-
1 9 giorni 10ABSColore naturale6HABS20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5--5 ~ 203 ~ 8
1 5 giorni 10ABSColore naturaleSenza variante foraturaABS20 ~ 50020 ~ 500----5 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco2HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco2HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco2HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.5--10 ~ 204 ~ 10
1 9 giorni 10PBTBianco4HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco4HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco4HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5--10 ~ 204 ~ 10
1 9 giorni 10PBTBianco6HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.53 ~ 10-10 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco6HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5-3 ~ 1010 ~ 20-
1 9 giorni 10PBTBianco6HPBT20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5--10 ~ 204 ~ 10
1 5 giorni 10PBTBiancoSenza variante foraturaPBT20 ~ 50020 ~ 500----10 ~ 20-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico