Componenti per sistemi di trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Componenti per nastri trasportatori:Immagine relativa
Tipo Materiale
MCRPOMResina acetalica
MCRUPEUHMWPE

Specifiche

Codice componente-d-P-L
MCRPOM30-8-50-3
Componenti per nastri trasportatori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCRPOM30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRPOM35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRPOM40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRPOM45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRPOM50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRUPE35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRUPE40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRUPE45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRUPE50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSO.D.
(mm)
Material I.D. d
(mm)
L
(mm)
P
1 7 giorni 1030[Resina] Resina acetalica6 ~ 123 ~ 1040 ~ 60
1 7 giorni 1035[Resina] Resina acetalica6 ~ 153 ~ 1045 ~ 65
1 7 giorni 1040[Resina] Resina acetalica8 ~ 203 ~ 1050 ~ 70
1 7 giorni 1045[Resina] Resina acetalica10 ~ 203 ~ 1055 ~ 75
1 7 giorni 1050[Resina] Resina acetalica12 ~ 203 ~ 1060 ~ 80
1 7 giorni 1055[Resina] Resina acetalica15 ~ 303 ~ 1065 ~ 80
1 7 giorni 1060[Resina] Resina acetalica15 ~ 303 ~ 1070 ~ 80
1 7 giorni 1030[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare6 ~ 123 ~ 1040 ~ 60
1 7 giorni 1035[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare6 ~ 153 ~ 1045 ~ 65
1 7 giorni 1040[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare8 ~ 203 ~ 1050 ~ 70
1 7 giorni 1045[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare10 ~ 203 ~ 1055 ~ 75
1 7 giorni 1050[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare12 ~ 203 ~ 1060 ~ 80
1 7 giorni 1055[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare15 ~ 303 ~ 1065 ~ 80
1 7 giorni 1060[Resina] Polietilene ad altissimo peso molecolare15 ~ 303 ~ 1070 ~ 80

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Componenti per nastri trasportatori:Immagine relativa

Informazioni di base

Roller Type Rulli in plastica Mounting Method Vite di fermo Roller Shape Dritto
Length(mm) 50

Supporto tecnico