Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo | Cuscinetto | Materiale | Durezza | Materiale mozzo | Colore |
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | Piatti | Acciaio | Uretano | A95 | Acciaio da taglio (Nichelatura chimica) | Nero |
A90 | ||||||
A70 | ||||||
A50 | ||||||
Arrotondati | A90 |
Codice componente | - | D |
UMBBBOS6 | - | 30 |
Codice componente | D | Carico ammesso N (kgf) | W | B | D1 | B1 | H | F | M | R | Cuscinetto usato | ||||
Tipo | d | Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | ||||||||||
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | 6 | 30 | 201(20.5) | 176(18) | 94(9.6) | 51(5.2) | 19.5 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 15 | 6000ZZ |
8 | 40 | 369(37.6) | 274(18) | 122(12.4) | 96(9.9) | 20.5 | 12 | 19 | 9 | 15 | 6002ZZ | ||||
10 | 40 | ||||||||||||||
15 | 45 | 391(39.9) | 343(35) | 130(13.3) | 98(10.1) | 22.5 | 23 | 20 | 12 | 5 | 6904ZZ | ||||
20 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 29.0 | 19 | 30 | 15 | 25 | 20 | 6205ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con anello esterno | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Durezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 30 | 11 | 6 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | |
21.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 8 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | |
21.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 45 | 12 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 65 | 19 | 20 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Tipo sferico] Tipo R | 30 | 11 | 6 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Tipo sferico] Tipo R | 40 | 12 | 8 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Tipo sferico] Tipo R | 40 | 12 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | |
26.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Tipo sferico] Tipo R | 45 | 12 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | |
30.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Tipo sferico] Tipo R | 65 | 19 | 20 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 30 | 11 | 6 | 200.1-300.0 | 201 | Shore A95 | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 8 | 300.1-500.0 | 369 | Shore A95 | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 10 | 300.1-500.0 | 369 | Shore A95 | |
26.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 45 | 12 | 15 | 300.1-500.0 | 391 | Shore A95 | |
29.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 65 | 19 | 20 | 500.1-1050.0 | 999 | Shore A95 | |
21.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 30 | 11 | 6 | 50.1-100.0 | 94 | Shore A70 | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 8 | 100.1-200.0 | 122 | Shore A70 | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 10 | 100.1-200.0 | 122 | Shore A70 | |
25.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 45 | 12 | 15 | 100.1-200.0 | 130 | Shore A70 | |
28.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 65 | 19 | 20 | 300.1-500.0 | 333 | Shore A70 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 30 | 11 | 6 | 50.1-100.0 | 51 | Shore A50 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 8 | 50.1-100.0 | 96 | Shore A50 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 40 | 12 | 10 | 50.1-100.0 | 96 | Shore A50 | |
26.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 45 | 12 | 15 | 50.1-100.0 | 98 | Shore A50 | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Piatto] Profilo piatto | 65 | 19 | 20 | 200.1-300.0 | 250 | Shore A50 |
Loading...
Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Materiale superficie | Uretano (generico) | Tipo di montaggio | Con mozzo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
Configura
Proprietà di base
Con anello esterno
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali