Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Staffa | Profilato in alluminio | Piastra base | Bullone di regolazione livello | Ruota | ||
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Alluminio | Acciaio | Acciaio | Albero | Rotella |
Acciaio | Plastica | |||||
Trattamento superficie | 2B | Anodizzato trasparente | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | - |
Codice componente | - | X | - | L | ||
Tipo | Profilo | |||||
CSTS | A | - | X100 | - | L800 |
Codice componente | X Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |
Tipo | Profilo | |||
CSTS | A (Piede di livellamento) C (Ruota) | 50~200 | 100~490 | |
500~690 | ||||
700~990 | ||||
1000~1200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSTSA-X[50-200/1]-L[100-1200/1] |
CSTSC-X[50-200/1]-L[100-1200/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Larghezza [X] (mm) | Lunghezza [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Unità di livellamento (A) | 50 ~ 200 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo ruota (C) | 50 ~ 200 | 100 ~ 1200 |
Loading...
Tipo trasportatore applicabile | Trasportatori a cinghia piana |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza [X](mm)
Lunghezza [L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali