[Regolazioni semplificate] Tavole X / Con vite senza fine / Morsetto laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XKCS30

[Regolazioni semplificate] Tavole X/con vite senza fine/morsetto laterale:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XKCS30
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.
XKCS3029x50250.89.80.1 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XKCS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

44.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole X/con vite senza fine/morsetto laterale:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 50
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 29 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento Misura tavola (spessore) H(mm) 21.5 Distanza percorsa (Asse X)(mm) ±12.5
Fascetta Viti a esagono incassato Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento maniglia Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.8

Si trova sulla pagina di [Regolazioni semplificate] Tavole X / Con vite senza fine / Morsetto laterale, il codice articolo è il seguente: XKCS30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XKCS30.

Supporto tecnico