Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYLBS40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Graduazione minima (µm) | Precisione dist. percorsa | Rigidità torsionale ("/N•cm) | Parallelismo (µm) | Peso (kg) | Vite inclusa (Vite a testa bassa ed esagono incassato in acciaio inox) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | Posiz. testina microm. | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | ||||||||
XYLBS | 40 | Senza simbolo (Standard) CR (Dx/Sx invertita) | 40x40 | ±6.5 | 95.6 | 10 | 10µm | 30" | 25" | 0.59 | 0.7 | 0.59 | 60 | 0.48 | M3-8, 4 pz. | |
60 | 60x60 | 191.6 | 35" | 30" | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.88 | M4-8, 4 pz. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYLBS40 |
XYLBS40-CR |
XYLBS60 |
XYLBS60-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 50.1–100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Standard | ||
397.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 50.1–100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Destra e sinistra | ||
429.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 o sup. | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Standard | ||
429.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 o sup. | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Destra e sinistra |
Loading...
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Metodo di avanzamento | Testine micrometriche |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 35.1-40 | Corsa (distanza X)(mm) | ±6.5 | Corsa (distanza Y)(mm) | ±6.5 |
Misura tavola (spessore) H(mm) | 40 | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 10 |
Parallelismo tavola(µm) | 60 | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali