Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
ZLBS40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Graduazione minima (µm) | Precisione dist. percorsa | Rigidità torsionale ("/N•cm) | Peso (kg) | Vite inclusa (Vite a testa bassa ed esagono incassato in acciaio inox) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | Posizione testina micrometrica | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | |||||||
ZLBS | 40 | Senza simbolo (Standard) CR (Dx/Sx invertita) | 40x40 | ±6.5 | 19.6 | 10 | 10µm | 30" | 25" | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.43 | M3-16, 2 pz. | |
60 | 60x60 | 35" | 30" | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.83 | M4-16, 2 pz. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZLBS40 |
ZLBS40-CR |
ZLBS60 |
ZLBS60-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Standard | ||
254.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Destra e sinistra | ||
286.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Standard | ||
286.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Destra e sinistra |
Loading...
Tipo | Asse Z | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Fino a ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica |
Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1–20 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Distanza percorsa (Asse Z)(mm) | ±6.5 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 20 | Superficie tavola asse Z | Asse Z |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 10 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali