Rifiniture compatte / Piastre di copertura in plastica

Rifiniture compatte / Piastre di copertura in plastica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Facile da montare, con adesivo per coperture in resina. [Materiale] Elastomero termoplastico (TPE)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rifiniture compatte/Piastre di copertura in plastica:Immagine relativa
■Proprietà dei materiali
ProprietàTPEAdesivo
Peso specifico0.95-
Resistenza al calore+135°C+88°C
Resistenza alle basse temp.-60°C-15°C
Compressione regolata15~25%-

Il TPE non produce diossina se bruciato.
Tipo Materiale
Corpo principaleAdesivo
CTRTT
CTRTTR
Elastomero termoplastico (TPE)Sigillante

Specifiche

Codice componente-Colore-L
CTRTT3.0-G-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
Codice componenteColoreL (m)Spessore piastra applicabilePrezzo unitario
TipoT1m3m5m
CTRTT3.0 G
(Grigio)
Y
(Giallo)
L1
L3
L5
2.5~3.5   
5.0 4.5~5.5   
CTRTTR3.0 2.5~3.5   
5.0 4.5~5.5   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CTRTT3.0-G-L1
CTRTT3.0-G-L3
CTRTT3.0-G-L5
CTRTT3.0-Y-L1
CTRTT3.0-Y-L3
CTRTT3.0-Y-L5
CTRTT5.0-G-L1
CTRTT5.0-G-L3
CTRTT5.0-G-L5
CTRTT5.0-Y-L1
CTRTT5.0-Y-L3
CTRTT5.0-Y-L5
CTRTTR3.0-G-L1
CTRTTR3.0-G-L3
CTRTTR3.0-G-L5
CTRTTR3.0-Y-L1
CTRTTR3.0-Y-L3
CTRTTR3.0-Y-L5
CTRTTR5.0-G-L1
CTRTTR5.0-G-L3
CTRTTR5.0-G-L5
CTRTTR5.0-Y-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
CTRTTR5.0-Y-L5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Colore Spessore T
(mm)
Lunghezza complessiva L
(m)

5.65 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per copertura in resinaG (Grigio)3.01

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaG (Grigio)3.03

27.07 €

8.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per copertura in resinaG (Grigio)3.05

5.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaY (Giallo)3.01

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaY (Giallo)3.03

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaY (Giallo)3.05

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaG (Grigio)5.01

18.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaG (Grigio)5.03

30.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaG (Grigio)5.05

6.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per copertura in resinaY (Giallo)5.01

18.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaY (Giallo)5.03

30.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per copertura in resinaY (Giallo)5.05

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)3.01

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)3.03

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)3.05

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)3.01

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)3.03

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)3.05

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)5.01

21.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)5.03

36.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaG (Grigio)5.05

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)5.01

21.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)5.03

36.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con labbro per copertura in resinaY (Giallo)5.05

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rifiniture compatte/Piastre di copertura in plastica:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale corpo Elastomero termoplastico

Supporto tecnico