Serie 5 / Dadi di pre-montaggio in lamiera inox

Serie 5 / Dadi di pre-montaggio in lamiera inox
  • Sconto volumi elevati

Il dado con inserto di preassemblaggio viene installato dalla flangia della scanalatura prima del montaggio. L'ampia larghezza riduce lo spazio nella scanalatura per facilitare l'avvitamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Dadi di pre-montaggio in lamiera inox:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-M
HNTTBS5-5
Codice componenteMETPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTTBS5 (EN 1.4301 Equiv.)3452.0Vedi sopra

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTTBS5-3
HNTTBS5-4
HNTTBS5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)

0.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 5 Funzione Standard
Materiale Acciaio inox Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo HFS Tipo di vendita Dadi di pre-montaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico