• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 8-45 / Staffe di rinforzo

Serie 8-45 / Staffe di rinforzo

(i)Nota

  • [Informazioni sulla messa fuori produzione] Questo prodotto sarà messo fuori produzione il 28 febbraio 2024.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Staffe di rinforzo:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6061-T6 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato
(Senza trattamento superficie sul piano di taglio a 45° e sui fori svasati.)

Specifiche

Codice componente-L
GFBL8-4545-300
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Vite e dado applicabiliL100~300L301~500
TipoN.ViteQuantitàDadoQuantitàPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 4 pz.5~2021~501 ~ 4 pz.5~2021~50
GFBL84545100~500HCBST8-242HNTT8-82
459044
505022
5010044

Varianti

Serie 8-45/Staffe di rinforzo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFBL8-4545-[100-500/1]
GFBL8-4590-[100-500/1]
GFBL8-50100-[100-500/1]
GFBL8-5050-[100-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Numero di fori di collegamento profilato L
(mm)

-

1 7 giorni 10Per 45452100 ~ 500

-

1 7 giorni 10Per 45904100 ~ 500

-

1 7 giorni 10Per 501004100 ~ 500

-

1 7 giorni 10Per 50502100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6061-T6 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) GFS
N. profilato 8-45 A staffa Staffe di rinforzo Viti applicabili Viti M8

Supporto tecnico