Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | W | - | D | - | H | - | T |
PFUBV FFUB | - - | W600 W650 | - - | D800 D1000 | - - | H750 H600 | - - | T1000 T800 |
Cod. comp. | W Incrementi di 1mm | D Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | T Incrementi di 1mm | |
Tipo | Profilato/Colore | ||||
PFUB (Profilato tubolare) | W(Bianco) V(Avorio) S(Grigio scuro) | 400~1000 | 600~1200 | 400~1200 | 700~1400 |
FFUB (Profilati industriali) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FFUB-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBS-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBV-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
PFUBW-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Colore | D (mm) | H (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati industriali | - | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | S (Grigio scuro) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | V (Avorio) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | W (Bianco) | 600 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 700 ~ 1400 | 400 ~ 1000 |
Loading...
Profilo unità standard | Carrello |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
D(mm)
H(mm)
T(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali