• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ugelli a spruzzo con profilo variabile

Ugelli a spruzzo con profilo variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli a spruzzo con profilo variabile
  • Ugelli a spruzzo con profilo variabile
  • Ugelli a spruzzo con profilo variabile
  • Ugelli a spruzzo con profilo variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo con profilo variabile:Immagine relativa
Ugelli a spruzzo con profilo variabile:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZRCS1
NZRS2
NZRAJ1
-
-
-
1.6
1.6
1.5
Cod. comp.d
TPesoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.(Diam. foro)(g)1 ~ 4 pz.5~20
NZRAJ11.5R1/850
2.0
Diam. foro (mm)1.5
Pressione acqua (MPa)0.050.10.20.30.5
Angolo (°)0306003060030600306003060
Q.tà acqua (ℓ/min)0.940.900.831.271.251.151.731.701.572.082.051.872.682.622.37
Diam. foro (mm)2.0
Pressione acqua (MPa)0.050.10.20.30.5
Angolo (°)0306003060030600306003060
Q.tà acqua (ℓ/min)1.711.651.272.32.231.73.153.082.353.823.692.854.914.743.63

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZRAJ1-1.5
NZRAJ1-2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro
(mm)

59.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5

59.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102.0

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: ugello con angolo di apertura getto regolabile nella gamma
0 ~ 60°. Questo prodotto consente di regolare l'angolo in loco, agevolando quindi l'azione in risposta alle variazioni del pezzo. Angolo di apertura getto regolabile senza attrezzi.

Esempio di utilizzo

Ugelli a spruzzo con profilo variabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Forma iniezione variabile Fluidi Liquido unico Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Ugelli per liquido unico Diam. vite nominale 1 1 (R1/8)

Supporto tecnico